Herramienta portátil de equilibrado de VAV - Metasys - LIT-12011042 - MS-FEC1611-1ET - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1628-1 - MS-FEC2611-0ET - MS-FAC2611-0 - MS-FEC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1621-1 - MS-VMA1656-1 - MS-FEC1611-1 - MS-VMA1832-1 - MS-FAC2513-0 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active

La herramienta portátil de equilibrado de VAV le permite configurar los parámetros de las aplicaciones VAV que residen en la serie VMA16 y VMA17 del sistema Metasys, la serie de controladores de equipos de campo (FEC), los controladores serie de controladores de equipos de campo de aplicaciones avanzadas (FAC), controladores de aplicación General (serie CG) o controladores de caja VAV (serie CV).

Los parámetros de equilibrado de VAV aparecen en la pantalla LCD de la herramienta. Utilice un dial y dos botones para navegar por menús intuitivos para equilibrar la caja VAV. Los menús están personalizados para el tipo de aplicación que reside en el controlador. La operación de equilibrado cuenta con un parámetro de tiempo de espera ajustable que hace que la herramienta y el controlador vuelvan al funcionamiento normal si deja el controlador en modo de equilibrio.

La herramienta de equilibrado de VAV portátil es ligera. Puede acceder al controlador de VAV conectando la herramienta a la mayoría de los modelos de sensores de red.

La herramienta portátil de equilibrado de VAV es compatible con los siguientes controladores de equipos de campo del sistema Metasys:

  • FAC o FEC cargado con una aplicación de VAV

  • Controladores de la serie CG o CV cargado con una aplicación VAV

  • VMA16 y VMA17 cargado con una aplicación VAV

  • Sensor de Red serie NS conectado a un FAC, FEC o VMA16 cargado con una aplicación VAV

Figura 1. Herramienta portátil de equilibrado de VAV