Herramienta de configuración de controlador (CCT) - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active

La CCT se utiliza junto con el sistema Metasys para configurar, simular y poner en marcha la familia de controladores FEC.

Uso Configuración para seleccionar una serie de opciones mecánicas y lógicas de control a través de los Árboles de selección del sistema para la gestión típica de aire, la unidad terminal, la caja VAV y los sistemas mecánicos de la planta central. Cuando sea necesario, puede personalizar la lógica estándar proporcionada por el proceso de selección del sistema para cumplir con sus requisitos de lógica de control especializados. El modo de configuración también permite personalizar ciertas opciones de visualización disponibles para los controladores de equipos de campo que utilizan una pantalla del controlador local (Herramienta de configuración de controlador (CCT)).

Figura 1. Selección mecánica en la CCT

Uso Simulación para revisar, ejecutar o simular la lógica de la aplicación como si estuviera poniendo en marcha un sistema en vivo. Puede realizar ajustes en los puntos de ajuste, las entradas o los sensores durante una sesión de simulación para validar la lógica antes de asignar la configuración a un controlador específico.

Puesta en servicio modo gestiona la descarga de archivos a los controladores de equipos de campo mediante múltiples puntos de conexión de Red. Puede conectarse mediante el botón CWCVT, puerta de enlace MAP, o utilizando el modo Ethernet Passthru junto con la SCT a través de un SNE o SNC.
Nota: La contraseña del Supervisor no está disponible en los controladores configurados para las comunicaciones N2.

Después de descargar los controladores, puede utilizar el modo de puesta en marcha de CCT para validar las interfaces del sensor y del punto de control y ajustar los puntos de ajuste clave y los parámetros de configuración (Herramienta de configuración de controlador (CCT)).

La CCT incluye funciones de productividad integradas con utilidades para facilitar la carga y descarga masiva de aplicaciones, incluidas actualizaciones de troncales completos de controladores con solo unos pocos clics del ratón. Los archivos de plantilla proporcionan un método intuitivo de lectura y escritura de parámetros de configuración para varios controladores, lo que reduce el tiempo necesario de puesta en marcha de las redes de controladores de campo.

Para aplicaciones de VAV, la CCT presenta una prueba de flujo de caja opcional para ejercer automáticamente todas las cajas de VAV para asegurar una instalación mecánica correcta y la configuración adecuada de los parámetros de configuración de flujo clave. Además, el sistema Metasys proporciona múltiples configuraciones de sensores de red de sala y una herramienta portátil de equilibrado de VAV que se puede usar para realizar tareas de equilibrio de VAV.

Además, el Asistente de puesta en marcha tiene la pestaña Equilibrador para aplicaciones de VAV a fin de calibrar automáticamente las cajas de VAV y establecer constantes de flujo en una ubicación.

La versión de un solo modo de puesta en marcha del software CCT está disponible para las sucursales de Johnson Controls para trabajos o personas que solo requieren tareas de puesta en marcha, por ejemplo, contratistas de equilibrado. Los modos Configuración y Simulación están deshabilitados en el software de puesta en marcha de la CCT.

Figura 2. Interfaz de usuario de la CCT