Por defecto, los controladores y los sensores de red de la familia FEC del sistema Metasys se comunican utilizando el protocolo estándar BACnet basado en la norma ANSI/ASHRAE 135-2008. El protocolo BACnet es un estándar para ANSI, ASHRAE y la Organización de Normas Internacionales (ISO) para los controles de edificios.
FEC, VMA16 y VMA18 están certificados por BTL como controladores específicos de aplicaciones BACnet (B-ASC). Los controladores de campo FAC cuentan con la certificación BTL como controladores de aplicaciones avanzadas BACnet (B-AAC). Los sensores de la serie NS están certificados por BTL como sensores inteligentes BACnet (B-SS).
El FAC4911 se comunica utilizando los protocolos de comunicación BACnet/SC o BACnet/IP. La versión 10.1 y posteriores de la herramienta CCT se puede usar para cambiar el protocolo de comunicación del bus de campo en los controladores de campo de la familia FEC compatibles por el protocolo estándar BACnet MS/TP o el protocolo N2. Todos los nuevos controladores utilizan BACnet MS/TP o BACnet/IP como protocolo de comunicaciones por defecto. Los protocolos de comunicación conmutables en los modelos MS/TP proporcionan una actualización rentable y una vía de modernización para los clientes con controladores N2 existentes.
La ventana Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) y la documentación específica del controlador proporciona asistencia para la instalación y puesta en marcha, incluidos consejos para una sustitución eficiente y segura. Para obtener información sobre la asignación de objetos N2 en controladores con protocolos de comunicación conmutables, consulte el capítulo N2 Compatibility Options de la Controller Tool Help (LIT-12011147).
- tienen las cantidades y características de entrada y salida (E/S) de los controladores de la familia FEC
- deben programarse con la CCT
- admiten dispositivos de bus SA
- admiten sensores inalámbricos WRZ desde el controlador mediante el receptor WRZ-7860 (la mayoría de los modelos)
- están disponibles en las versiones Buy American (la mayoría de los modelos)
- están homologados para el control de humos UL 864 UUKL/ORD-C100-13 UUKLC 10ª edición (algunos modelos). N2 es ahora compatible con el listado de la 10ª edición de Metasys para equipos de sistemas de control de humos. Pueden consultarse más detalles en Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487).
- dispositivos de bus de zona (por ejemplo, sensores TMZ y actuadores M100) o XT-Bus (sistema 91) (por ejemplo, módulos XT, XTM y XP)
- una conexión inalámbrica al bus N2
- Paso del supervisor