Los controladores de campo de Metasys se encuentran dentro de una carcasa de plástico resistente. La carcasa de plástico puede eliminar la necesidad de un recinto separado para la construcción con clasificación de plenum. Consulte la documentación específica del controlador y los requisitos de los códigos regionales, nacionales y locales para aplicaciones específicas.
Los controladores de campo Metasys tienen LED brillantes y codificados por colores, visibles en la cubierta del controlador, que indican el estado de la alimentación, el bus de comunicaciones y el interruptor EOL, así como diversas condiciones de fallo para ayudar a solucionar el problema del controlador y el bus.
Los controladores MS/TP cuentan con un interruptor EOL integral que puede utilizar para habilitar el controlador como dispositivo de terminación de bus. Cuando se configura correctamente, Reduce el ruido reflejado en el bus y mejora la comunicación del bus.
Cada controlador de campo MS/TP tiene un interruptor DIP de ocho posiciones fácilmente accesible que puede utilizar para establecer una dirección de dispositivo válida y única para cada controlador de campo en el bus. Se incluye un espacio en blanco en la cubierta del controlador para registrar la dirección del dispositivo.
Los controladores de campo basados en IP cuentan con interruptores giratorios para dar a cada controlador un número único para identificar físicamente el controlador y relacionarlo con los planos del edificio.
Los controladores de campo cuentan con enchufes de bloque de terminales extraíbles, codificados por colores, marcados y etiquetados para los terminales de y de bus de comunicación. La mayoría de los modelos tienen bloques de terminales fijos, codificados por colores y etiquetados para las terminaciones de entrada y salida, que facilitan la instalación y el servicio de los controladores.
Las terminaciones de E/S en los modelos VMA son lengüetas de pala. Los bloques de terminales de tornillo que se conectan a las terminaciones de pala de E/S están disponibles como accesorios opcionales.
Los modelos FAC2612 incluyen conectores de bloque de terminales extraíbles, codificados por colores y etiquetados para las terminaciones de E/S.
En los controladores de las series FAC, FEC e IOM, los clips de montaje integrales y una guía de riel DIN en la placa posterior del controlador permiten montar fácilmente el controlador de campo en una sección horizontal de riel DIN de 35 mm o directamente en una pared o superficie vertical plana.
Algunos modelos FEC tienen una pantalla de interfaz de usuario retroiluminada con brillo y contraste ajustables para garantizar la legibilidad en entornos de poca luz. La pantalla fácil de usar permite realizar una práctica supervisión y ajuste local de los puntos de ajuste clave y los parámetros de control. Para los modelos FAC y FEC sin pantalla, la independiente Pantalla del controlador Local DIS1710, la DLK0350 El módulo de pantalla del controlador Local o la puerta de enlace MAP están disponibles que se conectan directamente al puerto del Bus SA. Pueden consultarse más detalles en DIS1710 Local Controller Display Product Bulletin (LIT-12011273), el DLK0350 Local Controller Display Product Bulletin (LIT-12014001), y el Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).