Características del controlador de campo Metasys - Metasys - LIT-12011042 - MS-FEC1611-1ET - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1628-1 - MS-FEC2611-0ET - MS-FAC2611-0 - MS-FEC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1621-1 - MS-VMA1656-1 - MS-FEC1611-1 - MS-VMA1832-1 - MS-FAC2513-0 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active

Las características y ventajas comunes a los dispositivos FAC, FEC, VMA16, VMA18 y IOM incluyen lo siguiente:

  • Microprocesador de 32 bits: garantiza un rendimiento óptimo y cumple con las especificaciones de la industria.
  • Detección automática de BACnet — Admite una fácil integración del controlador en un Metasys BAS.
  • Interruptor de fin de línea (EOL) en controladores de campo MS/TP — Permite que los controladores de campo terminen los dispositivos en el bus de comunicaciones.
  • Bloques de terminales del Bus de comunicaciones y de la alimentación conectables — agiliza la instalación y la resolución de problemas.
  • Sistemas inalámbricos de Bus de campo de la serie ZFR Pro en controladores MS/TP — Permite la conectividad inalámbrica en malla con controladores de supervisión, lo que facilita la ubicación y la reubicación iniciales.

Las características y ventajas adicionales comunes a los controladores de campo FAC, FEC y VMA incluyen:

  • Memoria flash grabable: permite la descarga de aplicaciones estándar o personalizadas desde la CCT y habilita los datos de aplicación persistentes.
  • Pantalla UI local — Proporciona supervisión local mejorada de los equipos de campo controlados.
  • Pantalla y teclado fácil de usar — El teclado táctil y el diseño de la pantalla basado en menús facilitan la navegación de la interfaz de usuario/pantalla integrada o opcional.