Familia de controladores de equipos de campo - Metasys - LIT-12011042 - MS-FEC1611-1ET - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1628-1 - MS-FEC2611-0ET - MS-FAC2611-0 - MS-FEC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1621-1 - MS-VMA1656-1 - MS-FEC1611-1 - MS-VMA1832-1 - MS-FAC2513-0 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active

La gama completa de modelos FAC y FEC combinados con los modelos IOM se pueden usar en una amplia variedad de aplicaciones de construcción, desde el simple control del fan coil o la bomba de calor hasta la gestión avanzada de la planta central. Todos los controladores de la familia de controladores de equipos de campo Metasys ejecutan aplicaciones prediseñadas y programadas por el usuario y proporcionan la E/S requerida para supervisar y controlar una amplia variedad de equipos de climatización.

Esta gran familia de diversos controladores de campo está diseñada para instalarse fácilmente y comunicarse a través del protocolo estándar RS485 BACnet MS/TP o N2 y del protocolo BACnet/IP o BACnet/SC. Puede utilizarlos para crear una variedad casi infinita de aplicaciones de red de controladores de campo, que van desde simples aplicaciones de control de fan coils, bombas de calor o VAV hasta aplicaciones muy avanzadas de gestión de plantas centrales y autónomas.