Especificaciones técnicas de las series VMA16 (32 bits) y VMA18 - Metasys - LIT-12011042 - MS-FEC1611-1ET - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1628-1 - MS-FEC2611-0ET - MS-FAC2611-0 - MS-FEC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1621-1 - MS-VMA1656-1 - MS-FEC1611-1 - MS-VMA1832-1 - MS-FAC2513-0 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Tabla 1. Serie VMA16 (32 bits) y VMA18
 

Descripción

Números de código de producto

MS-VMA 1626-1: Controlador y actuador de VAV integrados de 32 bits, 3 UI, 3 BO y 2 CO; 24 V CA; bus FC y SA (sin DPT)

MS-VMA 1628-1: Controlador y DPT de VAV integrados de 32 bits, 3 UI, 3 BO y 2 CO; 24 V CA; bus FC y SA (sin actuador)

MS-VMA 1656-1: Controlador y actuador de VAV integrados de 32 bits, 3 UI, 3 BO y 2 CO; 24 V CA; bus FC y SA, varilla de válvula de bola integrada (sin DPT)

MS-VMA 1826-1: Controlador y actuador de VAV integrados de 32 bits, 3 UI, 3 BO y 2 CO; 24 V CA; bus FC y SA, con puerto TSTAT de 8 clavijas, recomendados para su uso como repuesto de VMA1440 (sin DPT)

MS-VMA 1832-1: Controlador/actuador/DPT de VAV integrado de 32 bits, 3 UI, 3 BO, 2 CO; 24 V CA; bus FC y SA, con puerto TSTAT de 8 clavijas. Se recomienda su uso como sustitución de VMA1410, VMA1415 o VMA1420

Protocolo de comunicaciones

MS-VMA16xx-x y MS-VMA18xx-x:

BACnet MS/TP, N2

Motores compatibles

MS-VMA16xx-x y MS-VMA18xx-x:

Todos los tipos de modelos

Requisitos de alimentación

24 V CA (nominal, 20 V CA mín. / 30 V CA máx.), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa)

Consumo de energía

10 VA típico, 14 VA máximo

Nota: Los valores nominales de VA no incluyen ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas binarias (BO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO, para un posible consumo total de 60 VA adicionales (máximo).

Condiciones ambientales

Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Almacenamiento: De -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

Terminaciones

MS-VMA1626-x, MS-VMA1628-x y MS-VMA1656-x:

Entradas/salidas: lengüetas de pala de 6,3 mm (1/4 pulg.)

Bus FC, Bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 2 hilos

Puerto de Bus FC y SA: Conectores modulares RJ-12 de 6 clavijas

MS-VMA1826-x y MS-VMA1832-x:

Entradas/salidas, Bus SA y fuente de alimentación: lengüetas de pala de 6,3 mm (1/4 pulg.)

Bus N2/FC: bloque de terminales de tornillo conectables

Puerto Modular TSTAT: Conector Modular RJ-45 de 8 clavijas

Direccionamiento de controladores

Para los controladores configurados para BACnet: Conjunto de interruptores DIP: direcciones de dispositivo de controlador de campo válidas 4–127 (las direcciones de dispositivo 0–3 y 128–255 están reservadas)

Para los controladores configurados para N2: Conjunto de interruptores DIP; direcciones de dispositivo de control válidas 1–253

Bus de comunicaciones

Modelos MS-VMA16xx y MS-VMA18xx:

RS-485, campo seleccionable entre comunicaciones BACnet MS/TP y N2:

Bus N2/FC: Se recomienda un cable apantallado y trenzado estándar de 3 hilos de 1,5 mm (18 AWG) entre el controlador de supervisión y los controladores de campo

BACnet MS/TP: Se recomienda cable apantallado trenzado de 0,6 mm (22 AWG), de 4 hilos (2 pares trenzados) desde el controlador VMA para sensores de red y otros dispositivos sensores/actuadores incluye un terminal a la fuente de alimentación de 15 V CC desde los dispositivos VMA a bus SA

Nota: Para obtener más información, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
Procesador

Modelos MS-VMA16 (32 bits) y MS-VMA18: RX630 de 32 bits Renesas® Microcontrolador

Memoria

Modelos MS-VMA16 (32 bits) y MS-VMA18: Memoria flash de 1 MB y RAM de 512 MB

Capacidades de entrada y salida

MS-VMA1626-x, MS-VMA1628-x, MS-VMA1656-x, MS-VMA1826-x y MS-VMA1832-x:

3-Entrada Universal: 0-10 V CC, 0–600 kΩ o contacto seco binario

3-Salidas binarias: Triac 24 V CA (fuente de alimentación interna)

2-Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA

Precisión de entrada analógica / salida analógica

Entrada analógica: Resolución de 15 bits en las entradas universales

Salida analógica: 0–10 V CC ± 200 mV

Transductor de presión diferencial

Rango: -1,5 a 1,5 pulg. W.C.

Características de rendimiento:

Precisión de ±1,3 % del rango completo máximo (+/- 0,039 pulg. w.c.)

Nota: Error combinado debido a desviación, no linealidad y variación de temperatura.

La precisión típica a presión cero (nula) es +/-0,2 % de la escala completa

Nota: Incluye error por no linealidad.

Montaje

Se monta en el eje de la compuerta con un único tornillo de fijación y en el conducto con un único tornillo de montaje.

Carcasa

MS-VMA16xx-x y MS-VMA18xx-x:

Clase de protección: IP20 (IEC529)

Valor nominal del actuador

4 N•m (35 lb•en.) Longitud mínima del eje = 44 mm (1-3/4 pulg.)

Dimensiones

(altura x anchura x profundidad): 165 mm x 125 mm x 73 mm (6.5 in. x 4.92 in. x 2.9 in.)

Centro del concentrador de salida al centro del espaciador cautivo: 135 mm (5-5/16 in.)

Peso

0.65 kg (1.45 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipos de gestión de energía.

Adecuado para su uso en otro espacio de aire ambiental (plenum) de conformidad con la sección 300.22(C) del Código eléctrico nacional (1626, 1628, 1656, 1832, 1826). Calificación Plenum UL1995 (modelos distintos de 1626, 1628, 1656, 1832, 1826).

Certificado UL, archivo S4977, certificación UL 864 UUKL/UUKLC 10ª edición, unidades y accesorios de Control de humo para equipos de sistemas de alarma de incendios (modelos con modelos con U sufijo de código de producto solo)

Cumple con la norma de la FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A.

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

Certificación UL, archivo S4977, UL 864 UUKL/ORD-C100-13 10.ª edición, Unidades de control de humo y accesorios para sistemas de alarma contra incendios (solo modelos con el sufijo de código de producto U)

Europa: Marca CE: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS.

Australia y Nueva Zelanda: Marcado RCM, conforme a las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

 

BACnet International:

Modelos MS-VMA16xx y MS-VMA18xx: Revisión de protocolo 7 de BACnet Testing Laboratories (BTL), controlador específico de aplicaciones BACnet (B-ASC) certificado

Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.

Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a su oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.