Especificaciones técnicas de la serie VMA17 - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Nota: Los modelos MS-VMA 1717-0 y MS-VMA 1732-0 solo están disponibles en algunas regiones. Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener más información.
Tabla 1. Controladores MS-VMA1717-0 y MS-VMA1732-0
Especificación Descripción
Número de código de producto

MS-VMA 1717-0: 32 bits, controlador VAV integrado, actuador y sensor de presión (DPT), 3 UI, 2 BO

MS-VMA 1732-0: 32 bits, controlador VAV integrado, actuador y sensor de presión (DPT), 3 UI, 3 BO, 2 CO

Protocolos de comunicaciones

BACnet MS/TP, N2

Tensión de alimentación

24 V CA (nominal, 20 V CA mín. / 30 V CA máx.), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa)

Consumo de energía

14 VA máx.

Condiciones ambientales

Funcionamiento: De 0 a 50°C (de 32 a 122°F), 10 a 90% de HR sin condensación

Almacenamiento: De -40 a 70°C (de -40 a 158°F), 5 a 95% de HR sin condensación

Terminaciones

Entradas, salidas, bus SA y alimentación de suministro: lengüeta de pala de 6,3 mm (1/4 pulg.)

Bus FC: bloques de terminales enchufables de tornillo

Puerto modular TSTAT: conector modular RJ-45 de 8 clavijas

Puerto modular del bus SA: conector modular RJ-12 de 6 clavijas

Direccionamiento de controlador para BACnet MS/TP

Conjunto de interruptores DIP; direcciones de dispositivo de controlador de campo válidas 4 a 127

(Las direcciones de dispositivo 0 a 3 y 128 a 255 están reservadas y no son direcciones IOM válidas).

Direccionamiento de controlador para N2 Conjunto de interruptores DIP; direcciones de dispositivo de controlador de campo válidas 1 a 253
Bus de comunicaciones

RS-485:

Bus FC: 0,6 mm (22 AWG), cable apantallado y trenzado estándar de 3 hilos entre el controlador de supervisión y el controlador VAV

Bus SA: cable apantallado trenzado de 4 hilos (2 pares trenzados) y 0,6 mm (2 pares trenzados) desde el controlador VAV a los sensores de Red y otros dispositivos sensores y actuadores, incluye un terminal a la fuente de alimentación de 15 V CC desde el controlador a los dispositivos de bus SA

Puerto TSTAT: conector RJ-45 de 8 pines, 1 SA, 2 UI

Puerto de bus SA: conector RJ-12 de 6 clavijas

Nota: Para obtener más información, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
Procesador

RX651 de 32 bits Renesas® Microcontrolador

Memoria

Memoria flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB

Capacidades de entrada y salida
Entrada universal (UI): configurable por el usuario, tres modos disponibles:
  • Entrada de tensión: 0 V CC a 10 V CC
  • Sensores resistivos (0 kohm a 600 kΩ): potenciómetro de 0- 2 kΩ, RTD (1 k Ni, 1 k punto, A99B Si), NTC (10 k tipo L, 2252 k tipo 2)
  • Binaria mantenida en contacto seco

Salida binaria (BO): Triac 24 V CA, fuente de alimentación interna. Terminal común compartido entre todos los triacs BO.

Salida Configurable (CO): disponible en MS-VMA 1732-0, configurable por el usuario, dos modos disponibles:
  • Salida de tensión: 0 V CC a 10 V CC, 10 mA; mismo circuito que los circuitos lógicos de los módulos (0 V a 10 V o 4 mA a 20 mA); SELV, potencia limitada ( < 15 W), Clase 2
  • Salida Triac: 24 V CA, 500 mA (alimentación externa); Circuitos aislados, SELV, 24 V CA, 0,5 A resistivo; potencia no limitada (> 15 W) Clase 2
Resolución de entrada universal

Entrada analógica UI: resolución de 15 bits

Precisión del modo de salida configurable 0 a 10 V CC ± 200 mV
Sensor de presión diferencial de aire

Rango: -500 Pa a 500 Pa (-2,0 pulg. H2O a 2,0 pulg.) H2O)

Características de rendimiento:

Precisión del punto cero: 0,1 Pa

Precisión de la extensión: 3% de la lectura

Valor nominal del actuador

4 N•m (35 libras/pie), longitud mínima del eje = 44 mm (1- 3/4 pulg.)

Montaje

Se monta en el eje de la compuerta con un único tornillo de fijación y en el conducto con un único tornillo de montaje

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)

165 mm x 125 mm x 73 mm (6.5 in. x 4.92 in. x 2.9 in.)

Centro del concentrador de salida al centro del espaciador cautivo: 135 mm (5-5/16 pulg.)

Peso

0.66 kg (1.46 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos:

Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipos de gestión de energía.

Cumple con la norma de la FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A.

 

Canadá:

Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización.

Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá

Europa:

Marcado CE - Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

Australia y Nueva Zelanda:

Marcado RCM, conforme a las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

 

BACnet International:

Revisión de protocolo 18 de BACnet Testing Laboratories (BTL), controlador específico de aplicaciones BACnet (B-ASC) certificado

Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.
Las especificaciones de desempeño son nominales y cumplen con la norma de la industria aceptable. Para la aplicación en condiciones que superen estas especificaciones, consulte en la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hará responsable de los daños provocados por la aplicación incorrecta o el uso indebido de sus productos.