Especificaciones técnicas de la serie IOM - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Tabla 1. Serie IOM
 

Descripción

Números de código de producto

MS-IOM 1711-0: IOM de 4 puntos con 4 BI, compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 2711-0: IOM de 6 puntos con 2 UI, 2 UO, 2 BO, compatibilidad con bus FC y SA. Los relés están clasificados para 120/240 V CA

MS-IOM 2711-2: IOM de 6 puntos con 2 UI, 2 UO, 2 BO, compatibilidad con bus FC y SA. Los relés están clasificados para 240 V CA.

MS-IOM 2721-0: IOM de 10 puntos con 8 UI, 2 AO, compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 2723-0: IOM de 10 puntos con 8 UI, 2 AO, compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 3711-0: IOM de 12 puntos con 4 UI, 4 UO, 4 BO, compatibilidad con Bus FC y SA. Los relés están clasificados para 120/240 V CA

MS-IOM 3711-2: IOM de 12 puntos con 4 UI, 4 UO, 4 BO, compatibilidad con Bus FC y SA. Los relés están clasificados para 240 V CA

MS-IOM 3721-0: IOM de 16 puntos con 16 BI, compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 3723-0: IOM de 16 puntos con 16 BI, compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 3731-0: IOM de 16 puntos con 8 BI, 8 BO, compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 3733-0: IOM de 16 puntos con 8 BI, 8 BO, compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 4711-0: IOM de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, compatibilidad con bus FC y SA

Modelos de control de humo:

MS-IOM 1710-0U: IOM de 4 puntos con 4 BI, compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 1711-0U: IOM de 4 puntos con 4 BI, compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 2710-0U: IOM de 6 puntos con 2 UI, 2 UO, 2 BO, compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 2711-0U: IOM de 6 puntos con 2 UI, 2 UO, 2 BO, compatibilidad con bus FC y SA

MS-IOM 3710-0U: IOM de 12 puntos con 4 UI, 4 UO, 4 BO, compatibilidad con Bus FC y SA

MS-IOM 3711-0U: IOM de 12 puntos con 4 UI, 4 UO, 4 BO, compatibilidad con Bus FC y SA

MS-IOU 4710-0U: IOM de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; compatibilidad con bus FC y SA con base de montaje

MS-IOM 4711-0U: IOM de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; compatibilidad con bus FC y SA con base de montaje

Requisitos de alimentación

24 V CA (nominal, 20 V CA mínimo / 30 V CA máximo), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa)

Consumo de energía

14 VA máx.

Nota: Los valores nominales de VA no incluyen ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO; para un posible consumo total de 84 VA adicionales (máximo), dependiendo del modelo IOM.

Condiciones ambientales

Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F), 10 a 90 % de HR sin condensación

Almacenamiento: -40 a 80°C (-40 a 176°F); 5 a 95% HR sin condensación

Direccionamiento

Conjunto de interruptores DIP; direcciones de dispositivo de controlador de campo válidas 4-127

(Las direcciones de dispositivo 0–3 y 128–255 están reservadas y no son direcciones IOM válidas).

Bus de comunicaciones

BACnet MS/TP, RS-485

Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los módulos de expansión (para comunicaciones de bus MS/TP a 38 400 baudios)

Bus SA de 4 hilos entre el controlador de campo, los sensores de red y otros dispositivos sensores/actuadores. Incluye una fuente de alimentación de 15 V CC (desde el controlador o el módulo de expansión) hasta los dispositivos de bus (para comunicaciones de bus MS/TP a 38 400 baudios).

Nota: Para obtener más información, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).

Procesador

MS-IOM 1711-0, MS-IOM 2711-0, MS-IOM 2711-2, MS-IOM 2721-0, MS-IOM 3711-0, MS-IOM 3711-2, MS-IOM 3721-0, MS-IOM 3731-0 y MS-IOM 4711-0:

8SX/166xR Renesas® Microcontrolador de 32 bits

MS-IOM 2723-0, MS-IOM 3723-0, MS-IOM 3733-0:

Microcontrolador de 32 bits Renesas RX631

Memoria

MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0 y MS-IOM4711-0:

Memoria flash de 512 KB y SDRAM de 128 KB

MS-IOM 3721-0:

Memoria Flash de 640 KB y RAM de 128 KB

MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0 y MS-IOM3733-0:

4 MB de memoria flash en serie externa y 768 KB de memoria flash interna y 128 KB de RAM interna

Capacidades de entrada y salida

MS-IOM 1711-0:

4-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos

MS-IOM2711-x:

2-Entradas universales: 0-10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario

2-Salidas universales: salida analógica: modo de tensión, 0-10 V CC; modo de salida binaria: FET 24 V CA/CC; salida analógica: modo de corriente, 4-20 mA

2-Salidas de relé: (unipolar, doble vía)

UL 916 (solo modelo -0): 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA; servicio piloto de 360 VA A 120/240 V CA (B300); 3 A no inductivo 24-240 V CA

EN 60730 (solo modelos -2): 6 (4) A N.O. O N.C. solo, 240 V CA

MS-IOM 2721-0 y MS-IOM 2723-0:

8-Entradas universales: 0-10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario

2-Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA

MS-IOM3711-x:

4-Entradas universales: 0-10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario

4-Salidas universales: salida analógica: modo de tensión, 0-10 V CC; modo de salida binaria: FET 24 V CA/CC; salida analógica: modo de corriente, 4-20 mA

4-Salidas de relé: (unipolar, doble vía)

UL 916 (solo modelo -0): 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA; servicio piloto de 360 VA A 120/240 V CA (B300); 3 A no inductivo 24-240 V CA

EN 60730 (solo modelos -2): 6 (4) A N.O. O N.C. solo, 240 V CA

MS-IOM 3731-0 y MS-IOM 3733-0:

8-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos

8-Salidas binarias: Triac 24 V CA (requiere una fuente de alimentación externa de baja tensión)

Nota: Las salidas binarias (BO) en los modelos MS-IOM3733-0 no suministran energía para las salidas; las BO requieren fuentes de alimentación externas de baja tensión (<30 V CA).

MS-IOM 4711-0:

6-Entradas universales: 0-10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario

2-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos

3-Salidas binarias: Triac 24 V CA (alimentación interna o externa seleccionable)

4-Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA

2-Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA

Resolución y precisión de entrada analógica / salida analógica

MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0 y MS-IOM4711-0:

Entrada analógica: Microprocesador de 16 bits

Salida analógica: Resolución de 16 bits y ±200 mV en aplicaciones de 0–10 V CC

MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0 y MS-IOM3733-0:

Entrada analógica: Microprocesador de 15 bits

Salida analógica: ±200 mV en aplicaciones de 0–10 V CC

Terminaciones

MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0 y MS-IOM4711-0:

Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo fijos

Bus SA/FC y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 3 hilos

Puerto de Bus SA/FC: Conectores modulares RJ-12 de 6 clavijas

MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0 y MS-IOM3733-0:

Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo fijos

Nota: No hay etiquetas en los bloques de terminales de E/S. Las etiquetas están por encima/debajo de los bloques de terminales del embalaje del IOM.

Bus SA/FC y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 3 hilos

Montaje

Montaje horizontal en riel DIN de 35 mm (preferentemente) o montaje en tornillo en superficie plana con tres clips de montaje integrados en el controlador

Carcasa

Material de la caja: UL94 5 VB de ABS y policarbonato, autoextinguible; clase de protección con calificación Plenum: IP20 (IEC529)

Dimensiones (altura x ancho x profundidad)

Modelos MS-IOM1711 y MS-IOM2711:

150 x 120 x 53 mm (5-7/8 x 4-3/4 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje

Modelos MS-IOM2721-0, MS-IOM2723-0, MS-IOM3721-0, MS-IOM3723-0, MS-IOM3731-0 y MS-IOM3733-0:

150 x 164 x 53 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje

Modelos MS-IOM 3711-0 y MS-IOM 4711-0:

150 x 190 x 53 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje

Nota: El espacio de montaje requiere un espacio adicional de 50 mm (2 pulg.) en la parte superior, inferior y frontal del controlador para facilitar la extracción de la cubierta, la ventilación y las terminaciones de los hilos.

Peso

0,5 kg (1,1 lb) máx.

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

Certificado UL, archivo S4977, certificación UL 864 UUKL/UUKLC 10ª edición, unidades y accesorios de Control de humo para equipos de sistemas de alarma de incendios (modelos con modelos con U sufijo de código de producto solo)

Nota: Excepto MS-IOM2711-2 y MS-IOM3711-2
 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

Certificación UL, archivo S4977, UL 864 UUKL/ORD-C100-13 10.ª edición, Unidades de control de humo y accesorios para sistemas de alarma contra incendios (solo modelos con el sufijo de código de producto U)

Nota: Excepto MS-IOM2711-2 y MS-IOM3711-2

Europa: Marca CE: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS. Montado de forma independiente, destinado al montaje en panel, tipo de control de operación 1.B, tensión de impulso nominal de 4 kV, prueba de presión de bola de 100,7 °C.

Nota: Excepto MS-IOM 2711-0 y MS-IOM 3711-0

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ
Nota: Excepto MS-IOM 2711-0 y MS-IOM 3711-0
 

BACnet International:

MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0 y MS-IOM4711-0: Revisión de protocolo 4 de BACnet Testing Laboratories (BTL), controlador específico de aplicaciones BACnet (B-ASC) certificado

MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0 y MS-IOM3733-0: Revisión de protocolo 18 de BACnet Testing Laboratories (BTL), actuador inteligente BACnet (B-SA) certificado

Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.
Nota: Los modelos MS-IOM 2723-0, MS-IOM 3723-0 y MS-IOM 3733-0 solo están disponibles en algunas regiones. Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener más información.

Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a su oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.