Descripción |
|
---|---|
Números de código de producto |
MS-FEC 1611-1:FEC de 10 puntos MS-FEC 1611-1T: Controlador de temperatura extendida FEC1611 para aplicaciones en tejados. Admite un rango de temperatura de funcionamiento de -40 a 70 °C (-40 a 158 °F). MS-FEC 1621-1: FEC de 10 puntos con pantalla integral e interfaz de usuario de botón pulsador MS-FEC 2611-0: FEC de 17 puntos MS-FEC 2611-0T: Controlador de temperatura extendida FEC2611 para aplicaciones en tejados. Admite un rango de temperatura de funcionamiento de -40 a 70 °C (-40 a 158 °F). MS-FEC 2621-0: FEC de 17 puntos con pantalla integral e interfaz de usuario con botón pulsador Modelos de control de humo: MS-FEC 1611-0U: FEC de 10 puntos MS-FEU 1610-0U: FEC de 10 puntos MS-FEC 2611-0U: FEC de 17 puntos MS-FEU 2610-0U: FEC de 17 puntos |
Voltaje de alimentación |
MS-FEU 1610-0U: 24 V CA (nominal, 20 V CA mínimo / 30 V CA máximo), 50/60 Hz, alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa) |
Consumo de energía |
MS-FEC 1611-1 y MS-FEC 2611-0:
Máximo de 14 VA (sin pantalla integral) MS-FEC1621-1 y MS-FEC2621-0 (con pantalla integral): 20 VA máx. Nota: Los valores nominales de VA no incluyen ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO; para un posible consumo total de 84 VA adicionales (máximo).
|
Condiciones ambientales |
Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F), 10 a 90 % de HR sin condensación Almacenamiento: De -40 a 80°C (de -40 a 176°F), 5 a 95% de HR sin condensación Nota: Los modelos FEC con sufijo -xET tienen un rango de temperatura de funcionamiento de -40 a 70 °C (-40 a 158 °F).
|
Direccionamiento de controladores |
Para los controladores configurados para BACnet: Conjunto de interruptores DIP; direcciones de dispositivo de controlador de campo válidas 4–127 (las direcciones de dispositivo 0–3 y 128–255 están reservadas) Para los controladores configurados para N2: Conjunto de interruptores DIP; direcciones de dispositivo de control válidas 1–253 |
Bus de comunicaciones |
RS-485, campo seleccionable entre comunicaciones BACnet MS/TP y N2: Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los controladores de campo El bus SA de 4 hilos entre el controlador del equipo, los sensores de red y otros dispositivos sensores/actuadores incluye un conductor a la fuente de alimentación de 15 V CC (desde el controlador de campo) a los dispositivos de bus Nota: Para obtener más información, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
|
Procesador |
8SX/166xR Renesas® Microcontrolador de 32 bits |
Memoria |
Memoria flash de 1 MB y RAM de 512 MB |
Capacidades de entrada y salida |
Modelos MS-FEC16: 2-Entradas universales: 0-10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario 1-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos 3-Salidas binarias: Triac 24 V CA (alimentación interna o externa seleccionable) 4-Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA 2-Salidas analógicas: 0-10 V CC Modelos MS-FEC26: 6-Entradas universales: 0-10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario 2-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos 3-Salidas binarias: Triac 24 V CA (alimentación interna o externa seleccionable) 4-Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA 2-Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA |
Resolución y precisión de entrada analógica / salida analógica |
Entrada analógica: resolución de 16 bits Salida analógica: resolución de 16 bits y ±200 mV en aplicaciones de 0–10 V CC |
Terminaciones |
Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo fijos Bus FC, Bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 3 y 4 hilos Puerto de Bus FC y SA: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12 |
Montaje |
Montaje horizontal en riel DIN de 35 mm (preferentemente) o montaje en tornillo en superficie plana con tres clips de montaje integrados en el controlador |
Carcasa |
Material de la caja: ABS y policarbonato UL94 5 VB; autoextinguible; clase de protección con calificación Plenum: IP20 (IEC529) |
Dimensiones (altura x ancho x profundidad) |
Modelos MS-FEC16: 150 x 164 x 53 mm (5-7/8 x 6-7/8 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje Modelos MS-FEC26: 150 x 190 x 53 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje Nota: El espacio de montaje requiere un espacio adicional de 50 mm (2 pulg.) en la parte superior, inferior y frontal del controlador para facilitar la extracción de la cubierta, la ventilación y las terminaciones de los hilos.
|
Peso |
Modelos MS-FEC16: 0.4 kg (0.9 lb) Modelos MS-FEC26: 0.5 kg (1.1 lb) |
Cumplimiento legal |
Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A Certificado UL, archivo S4977, certificación UL 864 UUKL/UUKLC 10ª edición, unidades y accesorios de Control de humo para equipos de sistemas de alarma de incendios (modelos con modelos con U sufijo de código de producto solo) |
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003 Certificación UL, archivo S4977, UL 864 UUKL/ORD-C100-13 10.ª edición, Unidades de control de humo y accesorios para sistemas de alarma contra incendios (solo modelos con el sufijo de código de producto U) |
|
|
Europa: Marcado CE - Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM). |
|
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ |
BACnet International: Revisión de protocolo 4 de BACnet Testing Laboratories (BTL), controlador específico de aplicaciones BACnet (B-ASC) certificado |
|
Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos. |
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a su oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.