Descripción |
|
---|---|
Código de producto |
NS-ATV 7003-0 |
Voltaje de alimentación |
9,8 a 16,5 V CC; 15 V CC nominal, suministrado por el puerto de bus del actuador del sensor (SA) |
Consumo de corriente |
90 VA máximo |
Terminaciones |
Conector modular de 6 posiciones RJ-12 |
Velocidad de transmisión |
Comunicación en serie (bus SA) 9600, 19,2 k, 38,4 k o 76,8 kbps |
Direccionamiento de sensor |
Dirección fija de 198 |
Condiciones ambientales |
Funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F); 5 a 95% HR sin condensación; punto de condensación máx. 30 °C (86 °F) Almacenamiento: De -40 a 85 °C (de -40 a 185 °F); 5 a 95 % de HR sin condensación |
Dimensiones |
80 mm x 80 mm x 25 mm (3.2 in. x 3.2 in. x 1.0 in.) |
Peso |
0.165 kg (0.365 lb) |
Cumplimiento legal |
Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A |
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n.º 205, equipos de señalización; conforme al Ministerio de Industria de Canadá, ICES-003 |
|
|
Europa: Marcado CE - Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM). |
|
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ |
BACnet International: Sensor inteligente BACnet (B-SS) con certificación de BACnet Testing Laboratories (BTL) |
|
|
Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos. |