FEC16 |
FEC26 |
||
---|---|---|---|
Protocolo de comunicación |
BACnet MS/TP, N2 o Zigbee inalámbrico con módulos adicionales |
||
Motores compatibles |
Todos los tipos de modelos. Algunos modelos NIE son compatibles con dispositivos MS/TP y N2. Consulte la Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) o el M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296) para obtener más detalles. |
||
Conectores modulares |
El puerto modular de bus SA de 6 clavijas admite un sensor de comunicación. O bien puede cablear hasta cuatro sensores de comunicación al bloque de terminales del Bus SA. No se pueden utilizar al mismo tiempo. |
||
Bus FC de 6 clavijas para el uso de herramientas |
|||
Tipos de punto |
Señales aceptadas |
||
Entrada universal (UI) |
Entrada analógica, modo de tensión, 0-10 V CC Entrada analógica, modo de corriente, 4–20 mA (establecido por hardware para el FEC26 y por software para el FEC16) Entrada analógica, modo resistivo, 0–2 kΩ, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k tipo L, 2252k tipo 2) Entrada binario, modo de contacto seco mantenido |
2 |
6 |
Entrada binaria (BI) |
Modo mantenido de contacto seco Modo de contador/acumulador de impulsos (alta velocidad), 100 Hz |
1 |
2 |
Salida analógica (AO) |
Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 V CC Salida analógica, modo de corriente, 4–20 mA |
2 |
|
Salida binaria (BO) |
Triac de 24 VCA |
3 |
3 |
Salida configurable (CO) |
Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 V CC Modo de salida binaria, Triac de 24 VCA |
4 |
4 |