Los productos de la serie de controladores de equipos de campo (FEC) son controladores programables que pueden cambiar entre los protocolos de comunicación BACnet MS/TP y N2. Cuando se utilizan como dispositivos BACnet MS/TP, son controladores específicos de la aplicación BACnet (B-ASC) con comunicaciones integrales MS/TP. En el modo N2, puede utilizarlos para modernizar sitios con controladores Johnson Controls heredados.
Los FEC tienen una arquitectura de microprocesador de 32 bits, control adaptable de ajuste continuo patentado y comunicaciones de punto a punto, y están disponibles con una IU local de pantalla LCD incorporada opcional.
Puede aplicar una gama completa de modelos FEC combinados con los modelos de módulo de entrada/salida (IOM) a una amplia variedad de aplicaciones de edificios que van desde el simple control de bombas de calor o ventiloconvectores hasta la gestión avanzada de plantas centrales. Todos los controladores de la serie FEC configurados para BACnet admiten comunicaciones inalámbricas utilizando los accesorios del sistema ZFR.