Información del modelo de la serie FAC (incluidos recuentos de tipo de punto) - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
Nota: El modelo FAC2513 solo está disponible en algunas regiones. Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener más información.
Tabla 1. Información de modelos de la serie FAC (incluidos recuentos de tipo de punto)
 

FAC2513

FAC2611

FAC2612

FAC3613

FAC4911

Tipos de punto

Señales aceptadas

         

Entrada universal (UI)

Entrada analógica, modo de tensión, 0-10 VCC

Entrada analógica, modo de corriente, 4-20 mA

Entrada analógica, modo resistivo, 0–2 kΩ, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k tipo L, 2252k tipo 2)

Entrada binario, modo de contacto seco mantenido

4

Modo de corriente no compatible

6

5

8

10

Entrada binaria (BI)

Modo mantenido de contacto seco

Modo de contador/acumulador de impulsos (alta velocidad), 100 Hz

6

2

4

6

6

Salida analógica (AO)

Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC

Modo de corriente analógica, 4–20 mA

2

Modo de corriente no compatible

2

 

6

4

Salida binaria (BO)

Triac de 24 VCA

2

Solo alimentación externa

3

 

6

4

Salida configurable (CO)

Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC

Modo de salida binaria, Triac de 24 VCA

2

4

4

 

4

Salida de relé (RO)

RO: unipolar, doble vía (SPDT)

RO: unipolar, vía única (SPST)

   

Relés de tensión de línea SPDT (2) y SPST (3), 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA

   

Protocolo de comunicación

FAC2513, FAC2611, FAC2612, FAC3613

BACnet MS/TP, N2 o Zigbee inalámbrico con módulos adicionales

FAC4911

BACnet/SC o BACnet/IP

Motores compatibles

FAC2513, FAC2611, FAC2612, FAC3613

Todos los tipos de modelos. Consulte la Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) y el M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296) para obtener más detalles.

FAC4911

Todos los tipos de modelos; sin embargo, se aplican ciertas restricciones. Para obtener más información, consulte las notas a pie de página del Limitaciones de hardware de los motores de red en el cuadro de diálogo Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) para obtener más detalles.

Para obtener más información sobre las Series SNE y SNC de motores de Control de Red, consulte la sección Motores de red de la serie SNE y la sección Motores de Red de la serie SNC de la sección Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).

Nota: Solo los motores con versión de firmware 9.0 o posterior admiten FAC4911.

Conectores modulares

Todos los modelos

El puerto modular de bus SA de 6 clavijas admite un sensor de comunicación. O puede conectar hasta cuatro sensores de comunicación al bloque de terminales del bus SA. No se pueden utilizar al mismo tiempo.

FAC2611, FAC2612, FAC3613

Bus FC de 6 clavijas para el uso de herramientas