Características y beneficios - Metasys - LIT-12011042 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FEC1611-1 - MS-FEC1611-1ET - MS-FEC1621-1 - MS-FEC2611-0 - MS-FEC2611-0ET - MS-FEC2621-0 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1628-1 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1832-1 - Field Device - FEC16 Field Equipment Controller - FEC25 Field Equipment Controller - FEC26 Field Equipment Controller - 13.0

Boletín de producto de controladores de equipos de campo del sistema Metasys y productos relacionados

Product
Controls > Field Controls > FEC26 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC16 Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FEC25 Field Equipment Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011042
Version
13.0
Revision date
2024-04-26
Product status
Active
  • Familia de productos grandes — Proporciona una amplia gama de mezcla de puntos para satisfacer los requisitos de aplicación y permite añadir uno O varios sensores IOM y sensores de Red para proporcionar aún más capacidad de E/S.
  • Plataforma estándar de hardware y software Utiliza un diseño de hardware común en toda la línea familiar para admitir prácticas de cableado y flujos de trabajo de instalación estandarizados; también utiliza un diseño de software común para admitir el uso de una única herramienta para aplicaciones de control, puesta en marcha y resolución de problemas para minimizar la formación técnica.
  • Entradas universales y salidas configurables Permite múltiples opciones de señal para proporcionar flexibilidad de entrada/salida.
  • Bucles de control de ajuste automático El control adaptativo proporcional (P-Adaptativo) y el control adaptativo por reconocimiento de patrones (PRAC) proporcionan un ajuste continuo del lazo de control, lo que Reduce el tiempo de puesta en marcha, elimina la puesta en marcha del cambio de temporada y Reduce el desgaste de los actuadores.
  • Protocolo BACnet estándar Proporciona interoperabilidad con otros productos del sistema de automatización de edificios (BAS) que utilizan el estándar BACnet de gran extensión.
  • Homologación BACnet Testing Laboratories (BTL ) Proporciona interoperabilidad con otros dispositivos certificados por BTL. BTL es una agencia independiente que comprueba que los productos de los proveedores de BAS cumplan con el protocolo estándar de la industria BACnet.
  • Modelos compatibles con los protocolos de comunicación conmutables entre BACnet MS/TP y N2 — Desde la herramienta de configuración del controlador (CCT) versión 10.1 y posteriores puede configurar FAC, FEC y VMA para comunicarse utilizando el protocolo de Red BACnet MS/TP o el bus de campo N2. El funcionamiento del IOM no se ve afectado por la selección del protocolo BACnet MS/TP o el protocolo N2 en el controlador host cuando se conecta al Bus SA.
  • Modelos compatibles con las comunicaciones BACnet/SC y BACnet/IP — El FAC4911 se comunica con el protocolo BACnet/SC o BACnet/IP. Esto permite una mayor flexibilidad en la elección de los dispositivos para la red de su sitio. BACnet/SC es un nuevo protocolo que proporciona un método seguro de comunicación en redes IP. Utiliza normas ampliamente aceptadas por la comunidad informática, lo que elimina muchos de los problemas de las TI.
  • Compatibilidad con ZFR Pro inalámbrico El soporte inalámbrico ZFR Pro proporciona una alternativa inalámbrica a la Red MS/TP cableada, que ofrece flexibilidad de aplicaciones y movilidad con una interrupción mínima para los ocupantes del edificio, y también simplifica y acelera las sustituciones.
  • Puesta en marcha inalámbrica Bluetooth Proporciona una conexión fácil de usar a la herramienta de configuración y puesta en marcha.
  • Pantalla de interfaz de usuario local opcional Permite realizar una práctica capacidad de monitorización y ajuste en el dispositivo local.