Visión general de LIP - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ayuda del programa de instalación de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

LIP es una herramienta de software que instala y elimina un conjunto de recursos de idioma para admitir múltiples idiomas en una plataforma Metasys. La herramienta cambia el idioma y el idioma predeterminados del sitio para los servidores Metasys, aplicaciones de software de Metasys y motores de Red. Para aplicaciones que admiten múltiples idiomas, el LIP establece las opciones de idioma además del idioma predeterminado. De este modo, los usuarios con preferencias de idioma diferentes pueden iniciar sesión en el sistema y ver la interfaz del producto en su idioma preferido.

La herramienta LIP es compatible con la versión 5.2 o posterior de Metasys.

Nota: La herramienta LIP no es compatible con la norma Federal de procesamiento de información (FIPS). Al instalar LIP en un Director de Sitio compatible con FIPS 140-2, debe desinstalar LIP después de añadir los idiomas adicionales.
Tabla 1. Motores de Red y aplicaciones compatibles con LIP

Tipo de motor/aplicación de Red

Producto compatible

Locale configurado por *

Software del servidor Metasys

Servidor de aplicaciones y datos (ADS y ADS-Lite)

Ventana Localization

Servidor extendido de aplicación y datos (ADX)

Ventana Localization

Servidor abierto de aplicaciones (OAS) Ventana Localization

Sistema Avanzado de Informes de Metasys

Navegador de Internet

Portal de administración de centros NAE85/LCS85/NIE89 Ventana Localization

Aplicaciones de software de Metasys

Herramienta de generación de gráficos (GGT)

Sistema operativo

Utilidad de exportación de Metasys

Sistema operativo

IU de Metasys o herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT)

Ventana Localization

Mejoras en la herramienta de configuración del sistema (SCT)

Ventana Localization

Motores de Red Metasys

NAE35

NIE55

Ventana Localization

NAE45

NIE85

Ventana Localization

NAE45-Lite

NIE59

Ventana Localization

NAE55

NIE49

Ventana Localization

LCS85

NIE39

Ventana Localization

NCE25

NIE29

Ventana Localization

SNC16, SNC25, SNE10, SNE11, SNE22

Ventana Localization

Nota: El LIP no cambia la configuración local de todo el software. Para los productos no incluidos en esta guía, compruebe su navegador de Internet o su sistema operativo.