Merkmale und Vorteile - Metasys - LIT-1901087 - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 13.0
VVS-Box-Regler der Serie M4-CV – Katalogseite
- Product
- Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
- Document type
- Catalog Page
- Document number
- LIT-1901087
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-05-22
- Product status
- Active
- Modernes Gehäuse und Design
- Das moderne Industriedesign ist ansprechend.
- Standardisierte Hardware- und Softwareplattform
- Das einheitliche Hardwaredesign der gesamten Produktfamilie ermöglicht standardisierte Verdrahtungstechniken und Installationsabläufe. Auch die Software ist gleich aufgebaut, weshalb bei den Regelanwendungen, der Inbetriebnahme und Fehlerbehebung nur ein einziges Werkzeug erforderlich ist. Dadurch wird der technische Schulungsaufwand minimiert.
- Hohe Speicherkapazität und hohe Rechenleistung
- Anwendungsingenieure können auch anspruchsvolle Regelungsanforderungen erfüllen.
- Automatisch abgestimmte Regelkreise
- PRAC (Proportional Adaptive Control) und PRAC (Pattern Recognition Adaptive Control) ermöglichen eine kontinuierliche Regelkreisoptimierung, was die Inbetriebnahmezeit verkürzt, die erneute jahreszeitenabhängige Inbetriebnahme überflüssig macht und den Verschleiß der Antriebe reduziert.
- Standard-BACnet-Protokoll
- Bietet Interoperabilität mit anderen Produkten der Gebäudeautomation, die den anerkannten BACnet-Standard verwenden.
- Modell zur Unterstützung von BACnet/SC- und BACnet IP-Kommunikation
- CVE-Regler ermöglichen eine schnellere Kommunikation mit dem CCT (Controller Configuration Tool) und eine verbesserte Bandbreite. BACnet/SC ist ein neues Protokoll, das eine sichere Kommunikationsmethode in IP-Netzwerken bietet. Es verwendet in der IT-Branche allgemein anerkannte Standards, wodurch viele Bedenken der IT-Branche ausgeräumt werden.
- Modelle mit Unterstützung von verkabeltem BACnet MS/TP, ZFR Wireless und N2Open mit optimiertem Arbeitsablauf
- CVM-Regler können mehrere Kommunikationsprotokolle unterstützen, ohne dass für jedes Protokoll ein spezielles Modell gekauft werden muss und zusätzliche manuelle Einstellungen vorzunehmen sind. Wenn eine für die N2Open-Kommunikation konfigurierte Anwendung auf dem Regler geladen ist, kommuniziert er automatisch über N2Open. Die Regler sind sonst standardmäßig auf BACnet MS/TP-Kommunikation eingestellt. Wenn beim ersten Einschalten des Reglers ein ZFR Pro Wireless-Feldbus-Router an den Regler angeschlossen ist, wechselt er automatisch in den Wireless-Modus.
- BACnet Testing Laboratories (BTL) gelisteter und zertifizierter BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)
- Stellt die Interoperabilität mit anderen BTL-gelisteten Geräten sicher. BTL validiert als unabhängige Agentur Anbieterprodukte für die Gebäudeautomation hinsichtlich der Einhaltung des BACnet-Industriestandardprotokolls.
- Automatische BACnet-Erkennung
- Unterstützt die problemlose Integration der Regler in ein Metasys
Gebäudeautomationssystem.
- Gerätesicherheit
- Schützt das Gerät beim Neustart und normalen Betrieb des Systems. Die eingebettete Software der CVE-Regler sorgt für einen sicheren Betrieb beim Neustart, für Firmwareschutz, sichere Kommunikation und sichere Firmwareupdates und wird somit den strengen Anforderungen für Cybersicherheit gerecht.
- Konformität mit FIPS 140-2 Stufe 1 mit FIPS-validierten Komponenten
- CVE-Regler sind FIPS140-2 Stufe 1 mit FIPS-validierten Komponenten. FIPS 140-2 ist ein Cybersicherheitsstandard der US-Regierung zur Genehmigung kryptografischer Module und der für die Verschlüsselung verwendeten Algorithmen. Damit können die Betreiber sicher sein, dass Metasys
den unbefugten Zugriff auf Systeme und Daten mithilfe starker Cybersicherheitstechniken verhindert.
- Unterstützung für Wireless ZFR Pro
- Die Unterstützung für Wireless ZFR Pro bietet als drahtlose Alternative zu fest verdrahteten BACnet MS/TP-Netzwerken eine hohe Anwendungsflexibilität und -mobilität bei minimaler Beeinträchtigung der Gebäudenutzer und vereinfacht und beschleunigt zudem die Montage von Ersatzgeräten.
- Integrierte Echtzeituhr
- Eine integrierte Echtzeituhr, die Regler zur Überwachung und Regelung von Zeitprogrammen, Kalendern und Trends ermöglicht und über längere Zeit als eigenständige Reglerfunktionen fungiert Metasys
Systemnetzwerk.
- Steckbare Schraubklemmleisten
- Dank steckbarer, vom Regler abnehmbarer Ein-/Ausgangsklemmleisten können Elektroinstallateure und Servicetechniker Regler schnell und einfach installieren und warten, ohne die Ein-/Ausgangsverdrahtung trennen und wieder herstellen zu müssen.
- Drehschalter für Regleradresse oder Reglernummer
- Benutzerfreundliche Drehschalter ermöglichen die Einstellung der Adresse für BACnet MS/TP-Regler oder Reglernummer für Ethernet-Regler im Dezimalformat.
- Universaleingänge und konfigurierbare Ausgänge
- Ermöglichen mehrere Signaloptionen für eine hohe Ein-/Ausgangsflexibilität.
- Leitungsabschlussschalter an MS/TP-Anlagenreglern
- Ermöglicht den Einsatz der Anlagenregler als Kommunikationsbusabschluss.
- Standardanwendung für Überprüfung der E/A-Verdrahtung des Reglers
- Ermöglicht die Überprüfung der Verdrahtung der Eingangs- und Ausgangsklemmen, ohne eine Anwendungsdatei herunterladen zu müssen.
- Hintergrundübertragung in Kombination mit Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren der Logik im Regler-Konfigurationsprogramm CCT
- Servicetechniker sparen Zeit, Produktivität und Unterbrechungen des Equipments, da die Regler in Betrieb sind, während die Dateien im Hintergrund aktualisiert werden. Die Anwendung kann deaktiviert bleiben, bis das System einsatzbereit ist.
- Verbesserungen bei der Bereitstellung von SA-Bus-Geräten
- Bei der Inbetriebnahme von Geräten am SA-Bus sinkt der Zeitaufwand für die Servicetechniker, da ein Anlagenregler Firmware-Dateien an alle daran angeschlossenen SA-Bus-Geräte(IOM, XPM, NS8000)
übertragen und anwenden kann.
- Integrierter Klappenantrieb und digitaler Differenzdruckmessumformer
- Kürzere Installationszeit
- Antrieb mit kurzen Stellzeiten
- Eine vollständig geöffnete Klappe kann in 60 Sekunden vollständig geschlossen werden (90°), was die Inbetriebnahmezeit verkürzt.
- Vorab geladene, auswählbare Anwendungen
- VVS-Box-Regler der Serie CV werden mit einer werkseitig installierten Bibliothek der verbreitetsten VVS-Box-Regelanwendungen geliefert. Mit der Verwendung des MAP-Gateway zur Auswahl der geeigneten VVS-Box-Anwendung, sodass die Servicetechniker sparen können, da die Bereitstellung Arbeitsabläufe auslöst.
- Optional integriertes Potentiometer für Rückmeldung
- Benutzer und Servicetechniker können die aktuelle VVS-Box-Klappenstellung ablesen, ermitteln, ob sich die Klappe in der gewünschten Stellung befindet, und die Klappenstellung verfolgen, was eine einfache Prüfung und Fehlerbehebung des VVS-Reglerbetriebs ermöglicht.
- Unterstützung für ein lokales Regler-Display und MAP Gateway (Mobile Access Portal)
- Ermöglicht die Überwachung und das Festlegen von E/A- und Konfigurationsparametern.