Informationen zu Modellen der Serie CV - Metasys - LIT-1901087 - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 13.0

VVS-Box-Regler der Serie M4-CV – Katalogseite

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901087
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabelle 1. Informationen zur Serie CV (einschließlich Anzahl Ein-/Ausgänge)
  M4-CVM03050-0 M4-CVM03050-0P M4-CVE03050-0P
Kommunikationsprotokolle

Modell CVM: BACnet MS/TP, N2Open oder Zigbee Wireless mit Add-on-Modulen

CVE-Modelle: BACnet/SC oder BACnet IP

Modularbuchsen

Modell CVM: FC- und SA-Bus-Modularschnittstellen: 6-polige RJ-12-Modularbuchsen

CVE-Modelle: 6- polige RJ-12-Sensorschnittstelle

Ein-/Ausgänge Akzeptierte Signale:
Universaleingang (UI)

15 V DC Spannungsversorgung (liefert einen Gesamtstrom von 35 mA)

Analogeingang (Spannungsbetrieb) (0–10 V DC)

Analogeingang, Widerstandsbetrieb, 0–600 kOhm, RTD (Ni1000 [Johnson Controls Sensor], PT1000, A998 SI), NTC (10k Typ L, NTC 2,252k Typ 2)

Binäreingang – Potentialfreier Kontakt

3 3 3
Konfigurierbarer Ausgang (CO)

Analogausgang –Spannungsbetrieb (0–10 V DC)

Binärausgang, 24 V AC Triac

Analogausgang, Bezugspotential

Binärausgang, Bezugspotential

2 2 2
Binärausgang (BO) Binärausgang, 24 V AC Triac 3 3 3
Integrierter Antrieb Intern 1 1 1
Differenzdruckmessumformer Intern 1 1 1
Integriertes Potentiometer für Rückmeldung Intern Nein Ja Ja
SA-Bus Unterstützt bis zu 10 Verdrahtete SA-Bus-Geräte, einschließlich des XPM und IOM Serielle E/A-Erweiterungsmodule und bis zu 4 Netzwerksensoren der Serie NS.
WRZ-Sensoren Unterstützung von bis zu 9 WRZ-Sensoren bei Verwendung des Wireless-Routers der Serie ZFR Pro
Unterstützung von bis zu 5 WRZ-Sensoren bei Verwendung der 1:1 -WRZ-7860 Wireless-Konfiguration