Technische Daten – Serie CV - Metasys - LIT-1901087 - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 13.0

VVS-Box-Regler der Serie M4-CV – Katalogseite

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document number
LIT-1901087
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabelle 1. Technische Daten der Regler der Serie CV
Technische Daten Beschreibung

Betriebsspannung

24 V AC (nominal, mindestens 20 V AC/maximal 30 V AC), 50/60 Hz, Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa)

Stromverbrauch

Typisch 10 VA, maximal 14 VA1

Anmerkung: USB wird derzeit nicht unterstützt.

Stromversorgung

+ 15 V DC-Spannungsversorgungsklemmen liefern einen Gesamtstrom von 35 mA. Anzahl:1 an den Universaleingängen; für Geräte mit aktivem (3-poligem) Eingang

Umgebungsbedingungen

Betriebsbedingungen: 0-bis-50°C

Lagerbedingungen: -40-bis-70°C

Automationsstationen

M4 -CVM: Alle Automationsstationsmodelle

M4 -CVE03050-0P: Alle Automationsstationsmodelle mit Version 9.0 oder höher.

Kommunikationsprotokoll

M4 -CVM: BACnet MS/TP, N2Open, Wireless-Kommunikation mittels Zigbee (auf FC-Bus und für Sensoren) wird mit zusätzlicher Hardware unterstützt.

M4 -CVE03050-0P: BACnet/SC oder BACnet/IP

Geräteadressierung für BACnet MS/TP

Über drei Drehschalter eingestellte Dezimaladresse: gültige Regleradressen 4–127

Reglernummer für Ethernet-Regler

Drei Drehschalter zur Zuweisung einer eindeutigen Nummer für jeden Regler zur technischen Identifizierung des Reglers und zur Zuordnung in den Gebäudeplänen; gültige Reglernummern 0–999

Geräteadressierung für N2Open Über drei Drehschalter eingestellte Dezimaladresse: gültige Regleradressen 1253

Kommunikationsbus

M4 -CVM: BACnet MS/TP (Standard), N2Open. Die Regler der Serie CV unterstützen Wireless-Funktionen für den FC-Bus und für Sensoren mit zusätzlicher Hardware.

3-Draht-FC-Bus zwischen Automationsstation und Anlagenreglern
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie im MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034)

M4 -CVE03050-0P:

BACnet IP (Standard); BACnet/SC

Zwei Ethernet-Schnittstellen; 10/100 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder

Alle Modelle der Serie CV: 4- Draht-SA-Bus zwischen Anlagenregler, Netzwerksensoren und anderen SA-Bus-Geräten, einschließlich 15 V DC-Spannungsversorgungsleitung (vom Anlagenregler) zu den Bus-Geräten

Prozessor

Renesas 32-Bit-Mikrocontroller RX64M

Speicher

16 MB Flash-Speicher und 8 MB SDRAM

Reservespannungsversorgung Echtzeituhr

Ein Superkondensator übernimmt mindestens 72 Stunden lang die Spannungsversorgung der Onboard-Echtzeituhr, wenn die Versorgungsspannung des Reglers getrennt wird.

Ein- und Ausgänge

3 Universaleingänge: Definiert als 0–10 V DC, 0–600 kOhm oder als binärer potentialfreier Kontakt

2 konfigurierbare Ausgänge: Definiert als Triac-BO mit 0–10 V DC oder 24 V AC

3 Binärausgänge: Definiert als 24 V AC-Triac (interne Spannungsversorgung )

Auflösung der Universaleingänge (UI)/Genauigkeit der konfigurierbaren Ausgänge (CO)

UI Analog-Eingang: 15-Bit-Auflösung bei UI

CO Analog-Ausgang: 0–10 V DC ±200 mV

Differenzdrucksensor Luft

Bereich: -2 bis 2 inH2O

Leistungsmerkmale:

Typische Genauigkeit bei Betriebsbedingungen: +/- 0,5% Zoll Wassersäule Vollmaßstab

Typische Genauigkeit bei Nulldruck +/-0,0006 Zoll Wassersäule

Antriebsleistung

4 Nm Mindestschaftlänge = 44 mm (sofern vorhanden)

Anschlüsse

Eingänge/Ausgänge: Steckbare Schraubklemmen

FC-Bus, SA-Bus und Versorgungsspannung: 4-polige und 2-polige steckbare Schraubklemmleisten

FC und SA-Bus-Modularschnittstellen: 6-polige RJ-12-Modularbuchsen

Anmerkung: Die FC-Bus-Klemme und FC-Bus-Schnittstelle sind nur bei den Modellen der Serie CVM verfügbar.

Montage

Montage am Klappenschaft mit einer Klemmschraube und am Kanal mit einer Montageschraube

Gehäuse

Gehäusematerial: ABS und Polycarbonat, UL94 5 VB; selbstverlöschend

Schutzart: IP20 (DIN EN 60529)

Abmessungen

(Höhe x Breite x Tiefe)

165 mm x 125 mm x 73 mm (6.5 in. x 4.92 in. x 2.9 in.)

Mitte Ausgangshub bis Mitte Abstandshalter: 135 mm

Gewicht

0.69 kg (1.52 lb)

Zulassungen

USA:

UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte.

FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A.

Geeignet für den Einsatz in anderen Umgebungslufträumen (Zwischendecken) gemäß Abschnitt 300.22(C) des National Electric Code.

 

Kanada:

UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte.

IC-konform (Industry Canada), ICES-003

Europa:

CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie und RoHS-Richtlinie erfüllt.

Australien/Neuseeland:

RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland.

 

BACnet International: BACnet-Testing Laboratorien™ (BTL) Protokoll Revision 18 gelisteter und zertifizierter BACnet Advanced Application Controller (B-AAC), basierend auf ANSI/ASHRAE135-2020

Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt.

Die Leistungsspezifikationen sind nominal und entsprechen dem anerkannten Industriestandard. Für Anwendungen bei Bedingungen über diese Spezifikationen hinaus wenden Sie sich an Ihren Vertreter von Johnson Controls. Johnson Controls ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die falsche Anwendung oder den Missbrauch seiner Produkte entstehen.

1 Der VA-Nennwert beinhaltet nicht die Spannungsversorgung der an konfigurierbaren Ausgängen (CO) oder Binärausgängen (BO) angeschlossenen Peripheriegeräte. Da der Verbrauch pro CO oder BO bis zu 12 VA beträgt, kann der Gesamtverbrauch bis zu 60 VA (maximal) höher sein.