Bestellinformationen für Serie CV und Zubehör - Metasys - LIT-1901087 - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 13.0

VVS-Box-Regler der Serie M4-CV – Katalogseite

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document number
LIT-1901087
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabelle 1. Bestellinformationen für Serie CV

Bestellzeichen

Beschreibung

M4 -CVM03050-0

VVS-Box-Regler mit integriertem Antrieb und digitalem Differenzdruckmessumformer.

Bietet Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 8 Ein-/Ausgänge (3 UI, 2 CO und 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang.

M4 -CVM03050-0P

VVS-Box-Regler mit integriertem Antrieb, Stellungsrückmeldung und Differenzdruckmessumformer.

Bietet Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 8 Ein-/Ausgänge (3 UI, 2 CO und 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang

M4 -CVE03050-0P

VVS-Box-Regler mit integriertem Antrieb, Stellungsrückmeldung und Differenzdruckmessumformer.

Kommunikation über BACnet/SC und BACnet/IP; 8 Ein-/Ausgänge (3 UI, 2 CO und 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang.

Anmerkung: M4 -CVM03050-0PG und M4 -CVE03050-0PG sind bestellbare Modelle, die den Anforderungen der Buy American Act entsprechen.
Tabelle 2. Zubehör für die Serie CV (separat bestellen)

Bestellzeichen

Beschreibung

Erweiterungsmodule der Serie XPM

Eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule finden Sie in M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) .
Erweiterungsmodule der Serie IOM

Eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule finden Sie im Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) .

TL-CCT-0

Lizenz zur Aktivierung der CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm) für einen Benutzer

MS -FCP-0

Lizenz zur Aktivierung der Metasys Firmware-Paketdateien der Anlagenregler; erforderlich für CCT

TL-CWCVT-0

Kommunikations-Wandler, der eine temporäre Wireless-Verbindung zwischen einer Host-Geräte- und Anlagenreglern bietet, die das BACnet MS/TP-Protokoll unterstützen.

M4 -DLK0350-0

Lokales Regler-Display, Farbdisplay, 3,5 Zoll (8,9 cm), mit Bedienfeld

NS-ATV7003-0 Handbediengerät für den Volumenstromabgleich
Netzwerksensoren der Serie NS

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodellen finden Sie im NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574).

AS-CBLTSTAT-0

Kabeladapter zum Anschluss an 8-polige Sensoren der Serie TE-6700

NS-WALLPLATE-0 Wandplatte für Netzwerksensoren

Funk-Raumsensoren der Serie WRZ

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodelle finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653).

WRZ-7860-0

Receiver für das Wireless-Feldbussystem mit Wireless-Raumsensoren – kann mit Raumsensoren der Serie WRZ eingesetzt werden Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640).

WRZ-SST-120

Bestandsaufnahme-Tool für Wireless-Systeme (zur Verwendung mit WRZ- und WRZ-7860-Systemen geringerer Leistung mit 10 mW)

Siehe WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) für die Benutzeranleitung.

ZFR-HPSST-0

Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit dem WRG1830/ZFR183x-System mit höherer Leistung und WRZ-Sensoren mit geringerer Leistung (10 mW). Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Hi Power Survey Tool Installation Document (LIT-24-11461-00012).

Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro

Weitere Informationen zu Produkten, die zur Installation des Wireless-Feldbus benötigt werden, sowie eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie hier: WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

Der USB-Dongle mit ZFR-Treiber stellt zur drahtlosen Inbetriebnahme der Funk-Regler der Serie CGM und CVM eine drahtlose Verbindung her. Zusätzlich kann über CCT das ZFR Checkout Tool (ZCT) eingesetzt werden.

Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ist nicht mit der Serie WRG1830/ZFR183x Pro kompatibel.
Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ersetzt den USB-Dongle IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Weitere Informationen zum ZFR-Dongle ZFR-USBHA-0 finden Sie in ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 oder im WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 92 VA, Fußmontage, 72,2 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65A13-0

Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AS), 20,32 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65T31-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AR+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

Y65T42-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Hubmontage (Y65SP+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

MS-FIT100-0

Das FIT (Field Inspection Tool) ist ein tragbares Handgerät mit Bedienoberfläche zum Testen und zur Fehlerbehebung des BACnet MS/TP-Kommunikationsbusses (RS-485), der Automationsstationen und Anlagenregler mit Datenpunktschnittstellen verbindet.

Das FIT kann zur Überprüfung der Verdrahtung des BACnet MS/TP-RS-485-Busses sowie zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Kommunikation der Automationsstationen und Anlagenregler mit dem Bus eingesetzt werden. Das FIT kann sowohl auf dem FC-Bus als auch auf dem SA-Bus eingesetzt werden.

TL-BRTRP-0

Tragbarer Router BACnet IP zu BACnet MS/TP

ACC-TBKPWFCSA-0

Ersatz-Klemmleistensatz für Netzspannung, FC-Bus und SA-Bus für SNC, Serien CG, CV, CCM und XPM Produkte. Der Satz umfasst 5 Stück jedes Klemmleistentyps. 15 Klemmleisten insgesamt.

ACC-TBKINOUT-0

Ersatz-Klemmleistensatz für Eingangs- und Ausgangs-Klemmleiste für SNC, Serien CG, CV, CCM und XPM Produkte. Der Satz umfasst jeweils fünf 2-, 3- und 4-polige Ein- und Ausgangsklemmleisten. 30 Klemmleisten insgesamt.

ACC-CVDT-0R

Ersatz-DPT-Sensor mit Stecknippel für VVS-Regler der Serie CVM mit Rev B-Platinen, mit Datumscode ab RY12106.

M4 -CVACT-0R Ersatzbaugruppe für Antriebe für Regler der Serie M4 -CV.