Unterstützung für Active Directory Federation Services (einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung) - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Die Integration von Active Directory Federation Services mit Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine lizenzierte Funktion, um ADFS-Unterstützung für Metasys Server hinzuzufügen. ADFS ist eine Single Sign-on-Lösung, die von Microsoft® entwickelt wurde. Verwenden Sie ADFS, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Zugriff auf Metasys bereitzustellen. ADFS verhindert den unbefugten Zugriff auf Metasys, der Daten- und finanzielle Verluste, Rufschädigung, Systemausfälle und weitere negative Folgen nach sich ziehen könnte.

Anmerkung: ADFS ist nur in der Metasys Bedienoberfläche auf ohne MVE Liegenschaften verfügbar. Es ist nicht für die Metasys Bedienoberfläche auf MVE-Liegenschaften verfügbar und ist für JCT, Metasys SMP oder SCT nicht verfügbar. ADFS Single Sign-on und MultiFactor Authentication sind im ADFS System des Kunden konfiguriert.

Mit Vorzeichen In (KMSI) lassen sich Benutzer mit einer Anmeldesicherheit verbinden, die über die aktuelle Arbeitssitzung hinaus bestehen bleibt. KMSI bietet einen Benutzer mit einem 24-Stunden-Cookie, mit dem sich Anmeldungen für bis zu einem Tag in den Browsersitzungen halten lassen.

Tabelle 1. Active Directory Federation Services (Active Directory Federation Services)

Anwendung

ADFS-Anmeldung unterstützt

KMSI auf dem ADFS-Server

Zwei-Faktor-Authentifizierung auf dem ADFS-Server

ADS/ADX-Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals

Nein

Nein

Nein

SCT

Nein

Nein

Nein

Metasys Bedienoberfläche für ohne MVE Metasys Server (ADS/ADX, OAS)

Ja

Ja

Ja

das Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Nein

Nein

Nein

ARS (Metasys Advanced Reporting System)

N / A

N / A

N / A

Automationsstation

Nein

Nein

Nein

Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals in Metasys for Validated Environments und der Metasys Bedienoberfläche

Nein

Nein

Nein