Benennungsnamen von der Serverinstanz und im Feld Servername festgelegt. DBCCT validert kinetisch. Sie können die Namen von Benutzern ändern, sodass Sie nicht für SQL-Anmeldenamen gelten. Diese Option ist auf 115 Gründe beschränkt (SQL Server 2005).
Feld | Vorgehensweise |
---|---|
XMS-Datenbankbenutzer | Der Benutzername des ADX für den Zentr. auf die Konfigurationsdaten Der Liegenschaft (XMS) |
Historischer DB-Benutzer | Der Benutzername des Datenpunkts für die Trenddatenbasis (JCIHistorianDB) |
Ereignisdatenbank-Benutzer | Der Benutzername des Datenpunkts für die EreignisdatenDB (JCIEventsDB) |
Audit DB-Benutzer | Der Benutzername des Datenpunkts für die Datenbasis mit den Meldern. |
Sicherheitsdatenbasis-Benutzer | Der Benutzername für den Gebrauch für den Zeitsatz auf die Sicherheitsdatenbasis (MetasysIII) wird angezeigt, um den Benutzer oder die Anwendung Autom zu autorisieren und zu ändern. |
AnmerkungsDB-Benutzer | Benutzer, Der mit Der Alarmdatenbasis verbunden ist (JCIItemAnnotation) |
ARS DB-Benutzer | Die Datenbasis – Benennungsname, Der von Der erweiternden Ansicht (Advanced Reporting Services, ARS) für die Datenbasis verwendet wird. Der Benutzername ist gesperrt. Sie können den Benutzernamen nicht ändern. |
ARS Reporting Service Data Link Configuration (Datenlink-Konfig. – Konfig. für ARS-Bersichung) | Über den Link wird der Konfigurationsbildungsbereich von Microsoft SQL Server Reporting Services (SRRS) auf dem Passwort für den Abruf auf dem Rechner ingeriziert. Geben Sie das Passwort ein, das nicht den Benutzernamen ist. Anmerkung: Wenn Sie das Passwort speichern, wird die Änderung angezeigt, Wenn das DBCCT-Dialogfeld angezeigt wird.
|