Die Anmeldekonten für SQL Server werden für die Datenübertragung zwischen Metasys Diensten und den entsprechenden Datenbanken genutzt. Metasys Geräte und Metasys Benutzer greifen auf die Metasys Dienste zu, die sich wiederum mithilfe der in den folgenden Tabellen beschriebenen Anmeldekonten mit den Datenbanken verbinden. Die nachstehenden Konten greifen wie in Tabelle 1 beschrieben auf die Datenbanken zu.
| Benutzerbezeichnung | Zweck des Kontos | Standard-Kontoname | Datenbankname | Datenbankprofil |
|---|---|---|---|---|
|
XMS-Datenbankbenutzer |
Lesen/Schreiben von Informationen zur Liegenschaftskonfiguration |
ads Benutzer |
XMS |
db_owner |
|
Historischer DB-Benutzer |
Lesen/Schreiben in der Trenddatenbank (Historische Daten) |
ads Benutzer |
JCIHistorianDB |
db_owner |
|
Ereignisdatenbank-Benutzer |
Lesen/Schreiben in der Datenbank für Ereignisse |
ads Benutzer |
JCIEventsDB |
db_owner |
|
Audit DB-Benutzer |
Lesen/Schreiben in der Datenbank für Meldungen |
ads Benutzer |
JCIAuditTrails |
db_owner |
|
Sicherheitsdatenbasis-Benutzer |
Abrufen von Authentifizierungs-/Autorisierungsinformationen aus der Sicherheitsdatenbank durch den entsprechenden Dienst |
g3-AuthBenutzer |
MetasysIII |
db_owner |
|
AnmerkungsDB-Benutzer |
Anmerkungsdatenbank zum Lesen/Schreiben ObjektAnmerkungen für Objekte im Navigationsbaum Alle Objekte |
ads Benutzer |
JCIItemAnnotation |
db_owner |
| Fault Detection und Triage DB Benutzer | Lesen/Schreiben von Störungsdaten, die auf der Registerkarte Störungen im Widget Mögliche Probleme in diesem Bereich angezeigt werden | ads Benutzer | MetasysFault | db_owner |
| Lesen/Schreiben von Fault Triage-Daten, die in der Funktion Fault Triage (Fehlerpriorisierung) angezeigt werden | ads Benutzer | MetasysFaultTriage | db_owner | |
| Lese-/Schreibdatenpunkte, die auf der Registerkarte Punkte im Widget Mögliche Probleme in diesem Bereich angezeigt werden | ads Benutzer | MetasysValue | db_owner |
| Benutzerbezeichnung | Zweck des Kontos | Standard-Kontoname | Datenbankname | Serverprofile |
|---|---|---|---|---|
|
ARS DB-Benutzer |
Berichtkomponente von ADX nutzt dies für den Zugriff auf die Berichtdatenbank und das Konfigurationsarchiv |
g3-MetasysReportServer Anmerkung: Der Kontoname ist schreibgeschützt.
Anmerkung: Bei einer Split ADX-Konfiguration verwendet die Komponente Advanced Reporting (ARS) das g3-MetasysReportServer-Konto, um über eine verknüpfte Serververbindung In der ADX-Datenbank auf Daten auf dem ADX-Datenserver zuzugreifen.
|
MetasysReporting, MetasysTranslation Dictionary, MetasysValue, MetasysFault, MetasysFaultTriage und SCTTranslationDictionary |
db_datareader, öffentlich |
|
Reporting DB-Benutzer |
Zugriff auf die Berichtdatenbank der Metasys Bedienoberfläche |
ads Benutzer |
SpacesAuthorization Datenbank und JCIReportingDB |
db_owner |