Merkmale der SNE - Metasys - LIT-1901126 - Supervisory Device - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - 10.1

SNE-Katalogseite

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
10.1
Revision date
2019-09-03
Tabelle 1. Automationsstationen der SNE-Serie
Merkmale SNE22000 SNE11000 SNE10500 SNE110L0 1
Ersetzt Serie NAE55 Serie NAE45 Serie NAE35 NAE45-Lite
Kommunikationsschnittstellen
  • 1 Ethernet-Schnittstelle
  • 2 RS-485-Schnittstellen
  • 2 USB-Schnittstellen 2
  • 1 Ethernet-Schnittstelle
  • 1 RS-485-Schnittstelle
  • 2 USB-Schnittstellen2
Maximal zulässige Geräte über alle Integrationen. Zum Beispiel MS/TP+IP. Einschließlich VND-Integrationen und über Router eingebrachte Geräte. 600 150 60 110
Maximale BACnet/IP-Busse 1 1 1 1
Maximale BACnet/IP-Geräte pro Bus 200 100 50 10
Maximale BACnet-MS/TP-Busse 2 1 1 1
Maximale BACnet-MS/TP-Geräte pro Bus 100 100 50 100
Maximale BACnet-MS/TP-Geräte pro Bus (mit Fremdgeräten) 64 64 32 64
Maximale N2-Busse 2 1 1
Zugeordnete N2-Geräte pro Bus 100 100 50
Maximale Remote-Feldbusse 6 3 3
Remote-Feldbus; max. Geräte von Johnson Controls pro Bus 32 32 32
Remote-Feldbus; max. Geräte pro Bus (einschließlich Geräte von Fremdanbietern) 16 16 16
Max. Objekte im Gerät 5000 2500 2500 2500
Unterstützte übergeordnete Server
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ODS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ODS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ODS
Nur ADS-Lite-A

Unterstützte Integrationen

  • BACnet/IP
    • Simplex®-Brandmeldesystem (FACU)
    • Cree® SmartCast®-Beleuchtungssteuerung
    • Molex®-Beleuchtungssteuerung
  • BACnet-MS/TP-FC-Bus
  • N2-Bus
    Anmerkung: Das Modell M4-SNE110L0-0 unterstützt den N2-Bus nicht.
  • LonWorks® (erfordert einen USB-zu-LON-Adapter)
    Anmerkung: Das Modell M4-SNE110L0-0 unterstützt die LonWorks-Netzwerkschnittstelle nicht.
  • Modbus: Modbus-TCP/ITP in Ethernet und Modbus-RTU in RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 und victor®-Videomanagement
  • Zettler®-Brandmeldezentrale
Betriebssystem Wind River® Linux LTS 17 (LTS, long-term support)
Mikroprozessor NXP i.MX6 DualLite-Prozessor
Speicher Flash-Speicher 2 GB DDR3-RAM und 16 GB eMMC-Flash
Bedienoberfläche Liegenschaftsportal (SMP, Site Management Portal)
1 Dieses Modell ist (ausschließlich) für den Gebrauch mit ADS-Lite-A-Servern in Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Vietnam und ausgewählten Niederlassungen in Regionen Afrikas und des Nahen Ostens vorgesehen.
2 Mit der SNE funktionieren nur unterstützte USB-Integrationsadapter. Andere Integrationsadapter, die nicht unterstützt werden, funktionieren mit der SNE nicht.