Einführung - Metasys - LIT-1901126 - Supervisory Device - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - 10.1

SNE-Katalogseite

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
10.1
Revision date
2019-09-03

Automationsstationen der SNE-Serie sind eine neue Familie von Metasys-Automationsstationen. Bei den Automationsstationen handelt es sich um ethernetbasierte Überwachungssysteme zur Anbindung von vernetzten Gebäudeautomationssystemen (GAS) an IP-Netzwerke. Automationsstationen der SNE-Serie, die Automationsstationen der NAE-Serie ersetzen, erweitern und verbessern die Überwachungsfähigkeiten von Metasys® -Systemen.

Automationsstationen der SNE-Serie spielen eine Schlüsselrolle in der Metasys-Systemarchitektur. Sie bieten Netzwerkmanagement und systemweite Steuerungskoordination über ein oder mehrere Netzwerke von Anlagenregler, einschließlich der folgenden Metasys-Regler:

  • Mehrzweck-Anlagenregler der CGM-Serie
  • VVS-Box-Regler der CVM-Serie
  • Feldanlagenregler der FEC- und FAC-Serie
  • VVS-Box-Regler der VMA-Serie
  • Anlagenregler der TEC-Serie für Endgeräte
  • Anlagenregler der LN-Serie
  • Anlagenregler von Drittanbietern

Diese Geräte dienen zur Überwachung und Steuerung von vernetzten Gebäudeautomationssystemen auf Feldebene, einschließlich HLK-, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Brandschutzsystemen. Automationsstationen bieten neben anderen Merkmalen Planungsfunktionen für Gebäude, Alarm- und Ereignismanagement, Energiemanagement, Datenaustausch, Speicherung und Verwaltung historischer Daten sowie benutzerdefinierte Steuerlogik.

Die Automationsstationen sind mit einer integrierten Bedienoberfläche ausgestattet, die als Liegenschaftsportal (SMP, Site Management Portal) bezeichnet wird. Sie ermöglicht Navigation und Bedienung über Webbrowser-Verbindungen. Passwortschutz, Zugangskontrolle über Berechtigungen und bewährte IT-Sicherheit schützen die Automationsstationen vor unbefugtem Zugriff.

Automationsstationen bieten nicht nur eine umfassende Überwachung und Regelung von Equipment, sondern, je nach Serie und Modell, auch spezielle Funktionen, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Folgende Modelle sind erhältlich:

  • SNE22000-0 ersetzt Automationsstationen der NAE55-Serie.

  • SNE11000-0 ersetzt Automationsstationen der NAE45-Serie.

  • SNE10500-0 ersetzt Automationsstationen der NAE35-Serie.

  • SNE110L0-0 ersetzt Automationsstationen der NAE45-Lite-Serie.

Abbildung 1. Automationsstationen der SNE-Serie