Bestellinformationen für Zubehör - Metasys - LIT-1901126 - Supervisory Device - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - 10.1

SNE-Katalogseite

Product
Document number
LIT-1901126
Version
10.1
Revision date
2019-09-03
Anmerkung: Zukünftige Modelle sind voraussichtlich mit zusätzlichen Adaptern für die USB-Integration ausgestattet.
Tabelle 1. Bestellinformationen für SNE-Zubehör

Bestellzeichen oder Modellnummer

Beschreibung

AS-XFR100-1

Netztransformator mit Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung

AS-XFR010-1

Netztransformator, ohne Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung

ACC-PWRKIT-1A24

Netzteil, Desktop-Kit, 90-264 V AC zu 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit Stecker für Nordamerika

ACC-PWRKIT-1E24

Netzteil, Desktop-Kit, 90-264 V AC zu 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit europäischem Stecker

ACC-USBLON-0 1

USB-zu-LonWorks-Adapter. Einschließlich Hutschienenhalterung. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNE.

ACC-USBRS232-01

USB-zu-RS-232-Adapter. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNE.

1 Nicht qualifizierte Adapter funktionieren in den USB-Schnittstellen der SNE nicht.