Bestellinformationen für Integrationszubehör von Fremdanbietern - Metasys - LIT-1901126 - Supervisory Device - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - 10.1

SNE-Katalogseite

Product
Document number
LIT-1901126
Version
10.1
Revision date
2019-09-03
Tabelle 1. Bestellinformationen für Modbus-Zubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

IU-9100-8401 (Europa)

RS232-zu-RS485-Konverter, 230 VAC

IU-9100-8404 (Europa) oder BM485-CIP (Nordamerika)

RS232-zu-RS485-Konverter, 24 VAC

Anmerkung: Dieses Zubehör ist in Europa (AOMS) vom Johnson Controls-Vertriebszentrum in Essen zu beziehen. Dieses Zubehör ist in Nordamerika von duTec (http://www.interfaceconverter.com oder 1-800-248-1632) unter Angabe von Verkäufer #290904 zu beziehen.
Tabelle 2. Bestellinformationen für M-Bus-Zubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

SIS-MBUSSCSL-0E

M-Bus-Pegelwandler für bis zu 6 M-Bus-Lasten; 24 V AC/V DC (RS-232-Anschluss)

SIS-MBUSSCLL-0E

M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 24 V AC/V DC (RS-232-Anschluss)

SIS-MBUSNCLL-0E

M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 24 V AC/V DC (IP-Verbindung)

SIS-MBUSNCLH-0E

M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 230 V AC (IP-Verbindung)

SIS-MBUSRPLL-0E

M-Bus-Repeater für bis zu 100 M-Bus-Lasten, 24 V AC/V DC

SIS-MBUSRPLH-0E

M-Bus-Repeater für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 230 V AC

INT-DX-KAB01

Optionales serielles Verbindungskabel SUB-D zu RJ-12 zur Verwendung mit SIS-MBUSSCLL-0E

MR003USB USB-zu-M-Bus-Mikro-Master-Adapter für bis zu 10 M-Bus-Geräte.
Anmerkung: Dieses Zubehör ist direkt vom Anbieter zu beziehen (Hersteller Relay GmbH).
Anmerkung: Diese Zubehörteile sind in Europa (AOMS) vom Johnson Controls Vertriebszentrum in Essen zu beziehen.
Tabelle 3. Bestellinformationen für KNX-Zubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

SIS-KNXNIXL-0E

KNX IP-Schnittstellenmodul zum Verbinden der KNX-Leitung über Ethernet mit der Automationsstation

SIS-KNXNRXL-0E

KNX IP-Router zum Verbinden der KNX-Leitung über Ethernet mit einer Automationsstation, einschließlich Linien- oder Bereichskoppler-Funktionalität

Anmerkung: Diese KNX-Zubehörteile sind in Europa (AOMS) vom Johnson Controls Vertriebszentrum in Essen zu beziehen.