Bestellinformationen für SNE-Modelle - Metasys - LIT-1901126 - Supervisory Device - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - 10.1

SNE-Katalogseite

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
10.1
Revision date
2019-09-03
Die in den folgenden Tabellen aufgeführten SNE-Modelle sind sowohl in der Buy-American-Version als auch als überholte Modelle erhältlich. Zur Bestellung von einem dieser Versionen hängen Sie die folgenden Buchstaben an das Ende des Bestellzeichens an:
  • G zur Bestellung einer Buy American-Version
  • R zur Bestellung eines überholten Modells (nicht verfügbar für Erstversionen)
Tabelle 1. SNE-Bestellinformationen

Bestellzeichen

Beschreibung

M4-SNExxxxx-xxx (Grundfunktionen aller SNEs)

Überwachungs-Automationsstationen der SNE-Serie

Erfordern eine 24 V AC- oder 24 V DC-Stromversorgung. Jedes Modell ist mit einer Ethernet-Schnittstelle, einer RS-485-Kommunikationsschnittstelle, zwei standardmäßigen seriellen USB-Schnittstellen und einer Micro-USB-Schnittstelle (für den zukünftigen Gebrauch) ausgestattet.

Unterstützte IP-Integrationen: BACnet/IP, Modbus TCP/IP, KNX IP und C-Cure/victor

Unterstützte Feldbus-Integrationen: MS/TP (RS-485) FC-Bus, N2-Bus, Modbus RTU, M-Bus und Zettler

M4-SNE22000-0

Unterstützt die Integration von zwei lokalen Feldbusgeräten mit maximal 100 Geräten pro Bus und einem Maximum von 200 Geräten pro Automationsstation. Verfügt darüber hinaus über einen RJ-12-Anschluss für den FC-Bus. Ein optionaler LonWorks-Adapter kann für LON-Kommunikation an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden. Unterstützt zudem die Integration eines BACnet/IP-Geräts.

M4-SNE11000-0

Unterstützt die Integration eines lokalen Feldbusgeräts mit maximal 100 Geräten pro Bus. Ein optionaler LonWorks-Adapter kann für LON-Kommunikation an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden. Unterstützt zudem die Integration eines BACnet/IP-Geräts.

M4-SNE10500-0

Unterstützt die Integration eines lokalen Feldbusgeräts mit maximal 50 Geräten pro Bus. Ein optionaler LonWorks-Adapter kann für LON-Kommunikation an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden. Unterstützt zudem die Integration eines BACnet/IP-Geräts.

M4-SNE110L0-0

Unterstützt die Integration eines lokalen Feldbusgeräts mit maximal 100 Geräten pro Bus. Dieses Modell ist in ausgewählten Regionen von Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Vietnam sowie in ausgewählten Niederlassungen für die Verwendung mit der Metasys Server Lite (ADS-Lite-A) Software vorgesehen.

Anmerkung: Dieses Modell bietet keine Unterstützung für die N2-Bus- oder LonWorks-Netzwerkschnittstelle, die Integration eines BACnet/IP-Geräts wird jedoch unterstützt.