Spannungsversorgungs-, Netzwerk- und Kommunikationsanschlüsse - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - Network Engine - 12.0

SNE-Installationsanleitung

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01647
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Language
Deutsch

Weitere Informationen zu den Positionen der Klemmen für Spannungsversorgung und Netzwerkkommunikation sowie der Ethernet-Buchse und der USB-Schnittstellen finden Sie in Abbildung 1. Alle Klemmleisten sind abnehmbar.

Die SNE kann in einen BACnet MS/TP- oder N2Open-Feldbus (FC-Bus) oder LonWorks-Netzwerk integriert werden. Darüber hinaus unterstützen alle Automationsstationen der Serie SNE Integrationen mehrerer Anbieter einschließlich Modbus, M-Bus und KNX. Regeln, Richtlinien und Hinweise zur Verdrahtung für die verschiedenen Netzwerke oder Feldbusse finden Sie in den Tabellen dieser Dokumentation.