Anschließen anderer Fremdgeräte - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - Network Engine - 12.0

SNE-Installationsanleitung

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01647
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Language
Deutsch

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die SNE unterstützt verschiedene andere Fremdgeräte. Weitere Informationen zum Anschließen der Automationsstation an diese Geräte finden Sie in den folgenden Dokumenten:

  • C•CURE-victor: Network Engine Commissioning for C•CURE-victor Integration Application Note (LIT-12013151)
  • Simplex FACU: Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration (LIT-12013060)
  • Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung: Metasys System Commissioning for Cree Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152)
  • Molex Beleuchtungssteuerung: Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153)
  • Zettler Brandmeldezentrale: Network Engine Commissioning for Zettler MX Speak 6.0 Vendor Integration (LIT-12013269)
  • OPC UA-Server: Network Engine Commissioning for OPC UA Client Vendor Integration (LIT-12013545)