Bestellinformationen für Zubehör - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Tabelle 1. Bestellinformationen für SNE-Zubehör

Bestellzeichen oder Modellnummer

Beschreibung

AS-XFR100-1

Netztransformator mit Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung

AS-XFR010-1

Netztransformator, ohne Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung

ACC-PWRKIT-1A24

Netzteil, Desktop-Kit, 90–264 V AC zu 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit Stecker für Nordamerika.

ACC-PWRKIT-1E24

Netzteil, Desktop-Kit, 90–264 V AC zu 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit europäischem Stecker.

ACC-USBLON-0 1

USB-zu-LonWorks-Adapter. Einschließlich Hutschienenhalterung. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNE.

ACC-USBRS232-0 USB-zu-RS-232-Adapter. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNE.
ACC-USBMBUS-0 USB-zu-M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 Lasten. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE.

Funk-Raumsensoren der Serie WRZ

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodelle finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653).

WRZ-7860-0

Receiver für das Wireless-Feldbussystem mit Wireless-Raumsensoren – kann mit Raumsensoren der Serie QRZ eingesetzt werden

WRZ-SST-120

Die Benutzeranleitung finden Sie in WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55).

ZFR-HPSST-0 Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit dem WRG1830/ZFR183x-System mit höherer Leistung und WRZ-Sensoren mit geringerer Leistung (10 mW). Die Benutzeranleitung finden Sie in High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012).
Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro

Weitere Informationen über Produkte, die für Wireless-Feldbus-Installationen benötigt werden, sowie eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie hier: WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

Der USB-Dongle mit ZFR-Treiber stellt zur drahtlosen Inbetriebnahme der Funk-Regler der Serie CGM und CVM eine drahtlose Verbindung her. Zusätzlich kann in CCT das ZFR Checkout Tool (ZCT) eingesetzt werden.

Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ist nicht mit der Serie WRG1830/ZFR183x Pro kompatibel.
Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ersetzt den USB-Dongle IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Weitere Informationen zum ZFR-Dongle ZFR-USBHA-0 finden Sie in ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 oder im WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
Tabelle 2. Bestellinformationen für M-Bus-Zubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

SIS-MBUSSCLL-0E

M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 24 V AC/V DC (RS-232-Verbindung); erfordert Adapter ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-1E M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 24 V AC/V DC (IP-Verbindung)

SIS-MBUSRPLL-0E

M-Bus-Repeater für bis zu 100 M-Bus-Lasten, 24 V AC/V DC

SIS-MBUSRPLH-0E

M-Bus-Repeater für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 230 V AC

INT-DX-KAB01

Optionales serielles Verbindungskabel SUB-D zu RJ-12 zur Verwendung mit SIS-MBUSSCLL-0E

MR003USB Mikro-Master USB-zu-M-Bus-Adapter für bis zu 10 M-Bus-Geräte
Anmerkung: Dieses Zubehör ist direkt vom Anbieter zu beziehen (Hersteller Relay GmbH).
Anmerkung: Bestellen Sie die Zubehörteile SISMBUSxxxx-0E und INT-DX-KAB01 für den europäischen Markt über AOMS beim Johnson ControlsEuropäischenVertriebszentrum.
Anmerkung: Das Zubehörteil MR003USB ist direkt vom Anbieter zu beziehen (Hersteller Relay GmbH).
Tabelle 3. Bestellinformationen für KNX-Zubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

GRIPIN01-S-KNX

KNX IP-Schnittstellenmodul zum Verbinden der KNX-Leitung über Ethernet mit der Automationsstation

GRRIN01-KNX

KNX IP-Router zum Verbinden der KNX-Leitung über Ethernet mit einer Automationsstation, einschließlich Linien- oder Bereichskoppler-Funktionalität

Anmerkung: Bestellen Sie dieses KNX Zubehör für den europäischen Markt über AOMS beim Johnson ControlsEuropäischenVertriebszentrum.
Anmerkung: Wenn Sie den GRIPIN01-S-KNX für dieSNx-Integration verwenden, nutzen Sie den nicht gesicherten Modus. Stellen Sie den Metasys Treiber auf N=ROUTING MODE, und deaktivieren Sie den sicheren Modus in ETS.
1 Nicht qualifizierte Adapter funktionieren in den USB-Schnittstellen der SNE nicht.