Merkmale der SNE - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - Network Engine - 12.0

SNE-Installationsanleitung

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01647
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Language
Deutsch
Tabelle 1. Details zu Automationsstationen der Serie SNE: SNE2200x, SNE1100x, SNE1050x, SNE110Lx
Merkmale und Funktionen SNE2200x SNE1100x SNE1050x

SNE110Lx 1

Nachfolgemodell für Serie NAE55 Serie NAE45 Serie NAE35 NAE45-Lite
Kommunikationsschnittstellen
  • 1 Ethernet-Schnittstelle
  • 2 RS-485-Schnittstellen
  • 2 USB-Schnittstellen 2
  • 1 Ethernet-Schnittstelle
  • 1 RS-485-Schnittstelle
  • 2 USB-Schnittstellen2
Maximale Anzahl von untergeordneten Automationsstationen in der Funktion als Liegenschaftsleiter 3 2 2 0
Maximal zulässige Geräte über alle Integrationen. Zum Beispiel BACnet MS/TP und BACnet/IP. Einschließlich Integrationen von Drittanbietern und über Router eingebrachter Geräte. 600 150 60 110
Maximale Anzahl BACnet/IP-Busse 1 1 1 1
Maximale Anzahl BACnet/IP-Geräte pro Bus 200 100 50 10
Maximale Anzahl BACnet/SC-Busse 1 1 1 1
Maximale Anzahl BACnet/SC-Geräte pro Bus 3 150 100 50 10
Maximale Anzahl BACnet MS/TP-Busse 2 1 1 1
Maximale Anzahl BACnet MS/TP-Geräte pro Bus (nur Johnson Controls Geräte)
Anmerkung: Ein Repeater ist erforderlich, wenn mehr als 50 Johnson Controls Geräte am gleichen Bus angeschlossen sind.
100 100 50 100
Maximale Anzahl BACnet MS/TP-Geräte pro Bus (mit Fremdgeräten)
Anmerkung: Ein Repeater ist erforderlich, wenn mehr als 32 Geräte am gleichen Bus angeschlossen sind und einige davon Fremdgeräte sind.
64 64 50 64
Maximale Anzahl N2Open-Busse 2 1 1
Zugeordnete N2Open-Geräte pro Bus
Anmerkung: Ein Repeater ist erforderlich, wenn mehr als 50 Geräte am gleichen Bus angeschlossen sind.
100 100 50
Maximale Anzahl LonWorks komp. Busse 1 1 1
Maximale Anzahl LonWorks komp. Geräte 255 127 60
Maximale Anzahl Remote-Feldbusse 6 3 3
Maximale Anzahl Geräte von Johnson Controls pro Remote-Feldbus 32 32 32
Maximale Anzahl Geräte pro Remote-Feldbus (einschließlich Geräte von Fremdanbietern) 16 16 16
Maximale Anzahl Objekte im Gerät 4 5000 2500 2500 2500
Unterstützte übergeordnete Server
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
Nur ADS-Lite-A

Unterstützte Integrationen

  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Simplex® Brandmeldesystem (FACU)
    • Cree® SmartCast® Beleuchtungssteuerung
    • Molex® Beleuchtungssteuerung
  • FC-Bus mit BACnet MS/TP
  • N2Open-Bus
    Anmerkung: Das Modell M4-SNE110Lx-0 unterstützt den N2Open-Bus nicht.
  • LonWorks® (erfordert einen USB-zu-LON-Adapter)
    Anmerkung: Das Modell M4-SNE110Lx-0 unterstützt die LonWorks-Netzwerkschnittstelle nicht.
  • Modbus: Modbus TCP/IP über Ethernet und Modbus RTU über RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 und victor®-Videomanagement
  • Zettler® Brandmeldezentrale
  • OPC UA (OPC Unified Architecture)
  • MQTT (MQ Telemetry Transport)
Betriebssystem Wind River® Linux LTS 17 (LTS, long-term support)
Mikroprozessor NXP i.MX6 DualLite-Prozessor
Speicher Flash-Speicher 2 GB DDR3-RAM und 16 GB eMMC-Flash
Bedienoberfläche Liegenschaftsportal (SMP, Site Management Portal)
1 Diese Modelle sind (ausschließlich) für den Gebrauch mit ADS-Lite-A-Servern in Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Vietnam und ausgewählten Niederlassungen in Regionen Afrikas und des Nahen Ostens vorgesehen.
2 Mit der SNE funktionieren nur unterstützte USB-Integrationsadapter. Andere Integrationsadapter, die nicht unterstützt werden, funktionieren mit der SNE nicht.
3 Die Gesamtzahl der BACnet/IP- oder BACnet/SC-Geräte, die Sie zuordnen können, beträgt 150. Sie können nicht 150 IP- und 150 SC-Geräte gleichzeitig zuordnen, da sie dasselbe BACnet Integrationsobjekt verwenden.
4 Empfohlene Objektgrenze für eine gute Leistung.