Benötigte Materialien und Spezialwerkzeuge - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Für die Montage der SNE können Sie entweder Befestigungselemente oder die Hutschiene verwenden.
  • Befestigungselemente: drei Befestigungselemente für die Montagefläche:
    • #8-Schrauben, Nordamerika
    • M4-Schrauben, Europa
  • Hutschiene: 19,0 cm (7,5 Zoll) Hutschiene oder länger mit 35 mm (1/8 Zoll); nur für die Hutschienenmontage.