| Kategorie |
Regeln/Maximal zulässig |
|---|---|
| Allgemein |
Sterntopologie mit Netzwerk-Switch |
| Anzahl der Geräte |
Max. 1000 Automationsstationen in einer Liegenschaft des Metasys Netzwerks. |
| Länge und Typ der Leitungen |
2000 m für Kunststoff/Glasfaser mit externem Adapter |
|
1000 BaseT: 100 m, Cat5E- oder Cat6-Kabel 100 BaseT: 100 m, Cat5- oder Cat6-Kabel 10 BaseT: 100 m, Cat5- oder Cat6-Kabel |
|
| Terminierung |
Für 1000/100/10 BaseT sind keine Leitungsabschlüsse erforderlich. |
| Kategorie |
Regeln/Maximal zulässig |
|---|---|
| Allgemein |
Das Modell SNE2200x unterstützt zwei FC-Busse mit BACnet MS/TP-Kommunikation. Die Modelle SNE1100x, SNE110Lx und SNE1050x unterstützen einen FC-Bus mit BACnet MS/TP-Kommunikation. FC-Busse werden ausschließlich in einer Daisy-Chain-Topologie verdrahtet. |
| Anzahl der Geräte |
Modell SNE2200x : 100 Geräte pro FC-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen der Automationsstation und einem anderen Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern; zwei FC-Busse Modelle SNE1100x und SNE110Lx : 100 Geräte pro FC-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen der Automationsstation und einem anderen Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern; ein FC-Bus Modell SNE1050x : 50 Geräte pro FC-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen der Automationsstation und einem anderen Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern; ein FC-Bus |
| Länge und Typ der Leitungen |
1.500 m Kabel ohne Repeater |
|
4.500 m Kabel von der Automationsstation zu dem am weitesten entfernten FC-Busgerät (drei Bussegmente mit jeweils 1500 m, getrennt durch Repeater) |
|
|
2.000 m zwischen zwei Glasfasermodems |
|
| Kabeltyp |
Es wird ein gelitztes, 3-adriges verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen. Ein gelitztes, 4-adriges (zwei verdrillte Adernpaare), abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) ist akzeptabel. Anmerkung: Die + und - Busleitungen müssen ein verdrilltes Adernpaar sein. Bei Anwendungen mit einem 4-adrigen (zwei verdrillte Adernpaare) Kabel muss der ungenutzte Leiter getrennt und isoliert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
|
| Terminierung |
Zwei Geräte am FC-Bus mit Leitungsabschlussschalter in der Stellung ON, einer an jedem Ende des FC-Bussegments |
|
Kategorie |
Regeln/Maximal zulässig |
|---|---|
|
Allgemein |
Das Modell SNE2200x unterstützt zwei N2Open-Busse. Die Modelle SNE1100x und SNE1050x unterstützen einen N2Open-Bus. Anmerkung: Das Modell SNE110Lx unterstützt den N2Open-Bus nicht.
|
|
Nur in Reihe geschaltete N2Open-Geräte (Daisy-Chained) (mit einer maximalen Leitungslänge von 3 m zu einem anderen Gerät) |
|
|
Anzahl der Geräte |
Modell SNE2200x : unterstützt bis zu 100 N2Open-Geräte pro N2Open-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen der Automationsstation und einem N2Open-Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern. Modell SNE1100x : unterstützt bis zu 100 N2Open-Geräte pro N2Open-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen der Automationsstation und einem N2Open-Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern. Modell SNE1050x : unterstützt bis zu 50 N2Open-Geräte pro N2Open-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen einer SNE und einem Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern. |
|
Länge und Typ der Leitungen |
1.500 m verdrilltes Kabel ohne Repeater |
|
4.500 m verdrilltes Kabel von der Automationsstation zu dem am weitesten entfernten N2Open-Gerät (drei Bussegmente mit jeweils 1500 m, getrennt durch Repeater) |
|
|
2.000 m zwischen zwei Glasfasermodems |
|
|
Kabeltyp |
Es wird ein 3-adriges Volldraht- oder Litzenkabel mit 1,0 mm (18 AWG) empfohlen. Ein größeres 3-adriges oder 4-adriges (zwei verdrillte Adernpaare) Volldraht- oder Litzenkabel mit 0,5 mm (24 AWG) ist akzeptabel.
Anmerkung: Die + und - Busleitungen müssen ein verdrilltes Adernpaar sein. Bei Anwendungen mit einem 4-adrigen (zwei verdrillte Adernpaare) Kabel muss der ungenutzte Leiter getrennt und isoliert werden.
|
| Terminierung |
Zwei N2Open-Geräte mit Leitungsabschlussschalter in der Stellung ON, einer an jedem Ende des N2Open-Bussegments |
|
Kabeltyp |
Max. Segmentlänge ausschließlich mit FTT10-Geräten1 |
Max. Segmentlänge mit FTT10- und/oder LPT10/11-Geräten |
|---|---|---|
|
Kabel Belden 85102 |
2.700 m |
2.200 m |
|
Kabel Belden 8471 |
2.700 m |
2.200 m |
|
Level IV, 22 AWG |
1.400 m |
1.150 m |
|
JY (St.) Y 2 x 2 x 0,8 |
900 m |
750 m |
|
Kabeltyp |
Max. Abstand zwischen den Knoten |
Max. Segmentlänge mit FTT10- und/oder LPT10/11-Geräten |
|---|---|---|
|
Kabel Belden 85102 |
500 m |
500 m |
|
Kabel Belden 8471 |
500 m |
500 m |
|
Level IV, 22 AWG |
400 m |
500 m |
|
JY (St.) Y 2 x 2 x 0,8 |
320 m |
500 m |
|
Gerätetyp |
Maximal zulässig |
|---|---|
|
Modell SNE2200x |
Unterstützt ein LonWorks-Netzwerk mit maximal 255 LonWorks-Geräten |
|
Modelle SNE1050x und SNE1100x |
Unterstützt ein LonWorks-Netzwerk mit maximal 127 LonWorks-Geräten Anmerkung: Das Modell SNE110Lx unterstützt die LonWorks kompatible Netzwerkschnittstelle nicht.
|
| Nur FTT10-Knoten |
64 Knoten, wenn keine Repeater verwendet werden; 255 Knoten, wenn Repeater verwendet werden |
|
Gemischte FTT10- und LPT-10/11-Knoten2 |
([FTT10 x 2] + LPT10/11) < 128 |
|
PLR (Physical Layer Repeater) |
Max. 1 pro Segment |
|
Abschlüsse3 |
|
|
Bus-Topologie |
2 EOL-Abschlüsse vom Bustyp erforderlich (NU-EOL202-0) |
|
Freie Topologie |
1 Abschluss der freien Topologie erforderlich (NU-EOL203-0) |
| Kategorie | Regeln/Maximal zulässig | |
|---|---|---|
| RS-485 | RS-232 | |
|
Allgemein |
Modell SNE2200x : zwei direkte Modbus-RTU-Anschlüsse an die Schnittstellen FC BUS der Automationsstation. Modelle SNE1100x und SNE1050x : ein direkter Modbus-RTU-Anschluss an die Schnittstelle FC BUS der Automationsstation. |
Modell SNE2200x : zwei direkte Modbus-RTU-Anschlüsse mit einem USB-zu-RS-232-Adapter an jeder USB-Schnittstelle der Automationsstation. Modelle SNE1100x und SNE1050x : einen direkten Modbus-RTU-Anschluss mit einem USB-zu-RS-232-Adapter an der USB-Schnittstelle. |
|
Anzahl der Geräte |
Modell SNE2200x : bis zu 100 Modbus-Geräte (RS-485) pro Bus (200 insgesamt). Modell SNE1100x : bis zu 100 Modbus-Geräte (RS-485) pro Bus (100 insgesamt). Modell SNE1050x : bis zu 50 Modbus-Geräte (RS-485) pro Bus (50 insgesamt). |
Alle SNE-Modelle: Nur ein Gerät mit einem USB-zu-RS-232-Adapter. |
|
Kabellänge |
Bis zu 1.520 m RS-485-Kabel. |
Bis zu 15 m RS-232-Kabel. |
|
Kabel |
Ein gelitztes, 3-adriges verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) ist akzeptabel. Eine standardmäßige, für N2Open-Bus- oder FC-Bus-Anwendungen qualifizierte Verdrahtung ist akzeptabel. Ein gelitztes, 4-adriges (zwei verdrillte Adernpaare), abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) ist ebenfalls akzeptabel. |
Gelitztes Kabel. 3-9 Leiter, für die serielle Datenübertragung, 20-24 AWG. |
|
Terminierung |
Die EOL-Terminierung muss an den beiden Geräten, die sich an beiden Enden des jeweiligen Bussegments eines RS-485-Busses befinden, in die Stellung ON gebracht werden (oder es muss ein EOL-Abschluss installiert werden). Die Leitungsabschlussschalter müssen für alle anderen Geräte des Bussegments eines RS-485-Busses in die Stellung OFF gebracht werden (oder die EOL-Terminierung muss deaktiviert werden). |
Keine Terminierung |
|
Kategorie |
Regeln |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Allgemein |
Zwei direkte M-Bus-Anschlüsse an die USB-Schnittstelle werden unterstützt. Dafür ist ein USB-zu-M-Bus-Adapter in der USB-Schnittstelle erforderlich. Beide FC-Schnittstellen unterstützen M-Bus-Geräte. Keine Beschränkung in Bezug auf die Topologie, es wird jedoch unbedingt die Bus-Topologie empfohlen. |
|||
|
Anzahl der Geräte |
Der USB-zu-M-Bus-Adapter unterstützt bis zu 10 Lasten. |
|||
|
Länge und Typ der Leitungen |
Die Kabellängen hängen von dem Kabelwiderstand, der Kapazität, der Anzahl der Geräte, der Position der Geräte und der konfigurierten Kommunikationsgeschwindigkeit ab. Beispielszenarien für die Berechnung: |
|||
|
Maximale Anzahl der M-Bus-Lasten |
Maximaler Abstand zwischen Wandler und Geräten |
Maximaler Abstand für den gesamten Bus |
||
|
2400 |
64 |
3.000 m |
5.000 m (2 mm x 1,0 mm [18 AWG], Abschirmung empfohlen, Widerstand < 90 Ohm) |
|
|
64 |
1.000 m |
4.000 m (2 mm x 1,0 mm [18 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 90 Ohm) |
||
|
250 |
350 m |
4.000 m (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm) |
||
|
250 |
350 m |
4.000 m (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm) |
||
|
9.600 |
64 |
350 m |
4.000 m (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm) |
|
|
250 |
350 m |
1.000 m (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm) |
||
|
38.400 |
64 |
350 m |
1.000 m (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm) |
|
|
Kabel |
Verdrilltes Kabel (Abschirmung ist optional) |
|||
|
Terminierung |
Keine Terminierung |
|||
|
Kategorie |
Regeln/Maximal zulässig |
|---|---|
|
Allgemein |
Keine Beschränkungen in Bezug auf die Topologie |
|
Anzahl der Geräte |
Je nach Topologie und Kabeltyp. |
|
Länge und Typ der Leitungen |
Verdrilltes Kabel empfohlen. Die Länge hängt von dem Kabelwiderstand, der Kapazität, der Anzahl der Geräte, der Position der Geräte und der konfigurierten Kommunikationsgeschwindigkeit ab. |
|
Kabeltyp |
Kupfer, Volldraht oder Litzen mit Außenmantel, ein oder zwei verdrillte Adernpaare; 0,8 bis 1,0 mm (20 bis 18 AWG) Es ist eine Abschirmung erforderlich, die den gesamten Durchmesser umfassen muss. Erdungsdraht: Durchmesser mindestens 0,5 mm (26 AWG) |
|
Terminierung |
Keine Terminierung |
|
Qualitätsmanagementsystem des Herstellers |
Mindestens ISO 9002 |