Spannungsversorgung - Metasys - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Document revision
B
Version
11.0
Revision date
2021-05-19
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Die SNE-Automationsstation wird entweder über einen 24 V AC-Netztransformator oder ein tragbares 24 V DC-Netzteil mit Strom versorgt. In Nordamerika verwenden Sie eine 24 V AC-Spannungsversorgung der Klasse 2 mit einer Leistung von mindestens 50 VA. Außerhalb von Nordamerika verwenden Sie einen Transformator mit einer 24 V AC-Sicherheitsscheinleistung (SELV). Für einen einwandfreien Betrieb der Automationsstation ist eine Eingangsspannung von mindestens 20 V AC erforderlich.

Für die Automationsstation muss eine eigene Spannungsversorgung verwendet werden. Es dürfen keine anderen Lasten an die Spannungsversorgung angeschlossen werden. Zusätzliche Lasten können störendes Rauschen verursachen.