Ethernet-Schnittstelle - Metasys - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Document revision
B
Version
11.0
Revision date
2021-05-19
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Bei der Ethernet-Schnittstelle handelt es sich um eine 8-polige RJ-45-Netzwerkschnittstelle, die zum Anschluss der Automationsstation an Ethernet-IP-Netzwerke dient. Automationsstationen können mit 1000, 100, oder 10 Mbit/s an Ethernet-Netzwerke angeschlossen werden. Die maximal zulässige Kabellänge beträgt 100 m.

An die mit ETHERNET gekennzeichnete Schnittstelle der Automationsstation können die folgenden Geräte angeschlossen werden:

  • BACnet/IP
  • Ethernet TCP/IP
  • Modbus TCP/IP
  • KNX
  • Tyco C•CURE 9000 und Tyco victor-Videomanagement
  • Simplex Brandmeldezentrale
  • Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung
  • Molex Beleuchtungssteuerung
  • OPC UA (Unified Architecture)