Spannungsversorgungs-, Netzwerk- und Kommunikationsanschlüsse - Metasys - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Document revision
B
Version
11.0
Revision date
2021-05-19
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Weitere Informationen zu den Positionen der Klemmen für Spannungsversorgung und Netzwerkkommunikation sowie der Ethernet-Buchse und der USB-Schnittstellen finden Sie in Abbildung 1. Alle Klemmleisten sind abnehmbar.

Die SNE kann in einen BACnet MS/TP- oder N2Open-Feldbus (FC-Bus) oder LonWorks-Netzwerk integriert werden. Darüber hinaus unterstützen alle Automationsstationen der Serie SNE Integrationen mehrerer Anbieter einschließlich Modbus, M-Bus und KNX. Regeln, Richtlinien und Hinweise zur Verdrahtung für die verschiedenen Netzwerke oder Feldbusse finden Sie in den Tabellen dieser Dokumentation.