Anschließen des MAP-Gateways - Metasys - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Document revision
B
Version
11.0
Revision date
2021-05-19
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Bei der FC-Bus-Schnittstelle handelt es sich um eine RJ-12-Modularbuchse mit 6 Pin für den Anschluss an das MAP-Gateway (MAP, Mobile Access Portal).

Die FC-Bus-Schnittstelle ist intern mit der FC-Bus-Klemmleiste verbunden, sodass sie nur ein Kommunikationsprotokoll gemeinsam nutzen. Die Klemmenbelegung der FC-Bus-Schnittstelle ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 1. Klemmenbelegung der FC-Bus-Schnittstelle an der SNE
Tabelle 1. Klemmenbelegung der FC-Bus-Schnittstelle an der SNE (RJ-12-Modularbuchse)
Ziffer Signal
1 FC-Bus (+)
2 FC-Bus (-)
3 Masse Bus und Spannungsversorgung
4 Spannungsversorgung (15 V DC)
5 Masse Bus und Spannungsversorgung
6 Spannungsversorgung (15 V DC)