Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Die SNE unterstützt verschiedene andere Fremdgeräte. Weitere Informationen zum Anschließen der Automationsstation an diese Geräte finden Sie in den folgenden Dokumenten:
- C•CURE-victor: Network Engine Commissioning for C•CURE-victor Integration Application Note (LIT-12013151)
- Simplex FACU: Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration (LIT-12013060)
- Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung: Metasys System Commissioning for Cree Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152)
- Molex Beleuchtungssteuerung: Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153)
- Zettler Brandmeldezentrale: Network Engine Commissioning for Zettler MX Speak 6.0 Vendor Integration (LIT-12013269)
- OPC UA-Server: Network Engine Commissioning for OPC UA Client Vendor Integration (LIT-12013545)