|
Technische Daten |
Beschreibung |
|---|---|
|
Betriebsspannung |
24 V AC nominal, Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa), bei 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC) Alternative: Spezielles nominelles 24 V DC-Netzteil der Klasse 2; Nordamerika: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Leistungsaufnahme |
Maximal 38 VA |
|
Betriebssystem |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS, long-term support) |
|
Prozessor |
NXP i.MX6 DualLite-Prozessor, Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor mit 1,0 GHz und 512 KB L2-Cache |
|
Speicher |
16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung 2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten |
|
Unterstützte Integrationen |
BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale, OPC UA Tyco C•CURE 9000, victor Videomanagement, Simplex FACU, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung |
|
Netzwerk und serielle Schnittstellen |
Eine Ethernet-Schnittstelle; 1000/100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder Zwei FC-Bus-Schnittstellen (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel) Zwei optisch isolierte RS-485-Schnittstellen mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmleiste Drei USB-Schnittstellen (1 Micro-B und 2 USB A). Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI (Open Host Controller Interface); Micro-USB-Schnittstelle derzeit inaktiv |
|
Übertragungsgeschwindigkeiten |
Ethernet-Kommunikation: 1000, 100 oder 10 Mbit/s Optisch isolierte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar) |
|
Umgebungstemperatur |
Betriebsbedingungen: 0 bis 50 °C Bei Nicht-Betrieb: -40 bis 70 °C |
|
Umgebungsfeuchte |
Lagerbedingungen: 5 bis 95 % r. F., 30 °C max. Taupunkt Betriebsbedingungen: 10 bis 90 % r. F., 30 °C max. Taupunkt |
|
Gehäuse |
Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP-Schutzart: IP20 UL-Entflammbarkeitsklasse: UL94-5VB |
|
Montage |
Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35 mm Hutschiene |
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
190 mm x 125 mm x 44,5 mm |
|
Gewicht |
0,387 kg |
|
Richtlinien |
USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A, konform mit FIPS 140-2 Stufe 1 und unter NIST Certificate #3389 validiert. |
|
Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003 |
|
|
|
Europa: CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt. |
|
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland |
|
|
BACnet International: BTL 135-2016 Gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18 |
|
|
FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit und Zertifizierung gemäß Federal Information Processing Standard; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389 |
|
Technische Daten |
Beschreibung |
|---|---|
|
Betriebsspannung |
24 V AC nominal, Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa), bei 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC) Alternative: Spezielles nominelles 24 V DC-Netzteil der Klasse 2; Nordamerika: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Leistungsaufnahme |
Maximal 38 VA |
|
Betriebssystem |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS, long-term support) |
|
Prozessor |
NXP i.MX6 DualLite-Prozessor, Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor mit 1,0 GHz und 512 KB L2-Cache |
|
Speicher |
16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung 2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten |
|
Unterstützte Integrationen |
BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale, OPC UA Tyco C•CURE 9000, victor Videomanagement, Simplex FACU, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung Anmerkung: Das Modell SNE110Lx unterstützt zwar die Integration eines IP-Geräts, es unterstützt jedoch nicht die N2Open-Bus- oder LonWorks kompatible Netzwerkschnittstelle.
|
|
Netzwerk und serielle Schnittstellen |
Eine Ethernet-Schnittstelle; 1000/100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder Eine FC-Bus-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel) Eine optisch isolierte RS-485-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmleiste Drei USB-Schnittstellen (1 Micro-B und 2 USB A). Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI (Open Host Controller Interface); Micro-USB-Schnittstelle derzeit inaktiv |
|
Übertragungsgeschwindigkeiten |
Ethernet-Kommunikation: 1000, 100 oder 10 Mbit/s Optisch isolierte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar) |
|
Umgebungstemperatur |
Betriebsbedingungen: 0 bis 50 °C Bei Nicht-Betrieb: -40 bis 70 °C |
|
Umgebungsfeuchte |
Lagerbedingungen: 5 bis 95 % r. F., 30 °C max. Taupunkt Betriebsbedingungen: 10 bis 90 % r. F., 30 °C max. Taupunkt |
|
Gehäuse |
Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
Montage |
Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35 mm Hutschiene |
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
190 mm x 125 mm x 45,5 mm |
|
Gewicht |
0,387 kg |
|
Richtlinien |
USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A |
|
Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003 |
|
|
|
Europa: CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt. |
|
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland |
|
|
BACnet International: BTL 135-2016 Gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18 |
|
|
FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit und Zertifizierung gemäß Federal Information Processing Standard; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389 |
Die Leistungsspezifikationen sind nominal und entsprechen dem anerkannten Industriestandard.Für Anwendungen bei Bedingungen über diese Spezifikationen hinaus wenden Sie sich an Ihren Vertreter von Johnson Controls®.Johnson Controls, Inc. ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die falsche Anwendung oder den Missbrauch seiner Produkte entstehen.