Die in den folgenden Tabellen aufgeführten SNE-Modelle sind auch als wieder aufbereitete Modelle erhältlich. Zur Bestellung eines wieder aufbereiteten Modells hängen Sie dem Bestellzeichen ein R an. Zudem enthält die folgende Tabelle zwei verschiedene Modelle pro Zelle, weil das neuere Modell erst ausgeliefert wird, nachdem alle älteren Modelle ausgeliefert wurden.
|
Bestellzeichen |
Beschreibung |
|---|---|
|
M4-SNExxxxx-xxx (Basismerkmale jeder einzelnen SNE) |
Automationsstationen der Serie SNE Erfordern eine Spannungsversorgung von 24 V AC- oder 24 V DC. Jedes Modell ist mit einer Ethernet-Schnittstelle, einer RS-485-Kommunikationsschnittstelle, zwei standardmäßigen seriellen USB-Schnittstellen und einer Micro-USB-Schnittstelle (für den zukünftigen Gebrauch) ausgestattet. Unterstützte IP-Integrationen: BACnet/IP, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure/victor, und OPC UA Unterstützte Feldbus-Integrationen: BACnet MS/TP (RS-485) FC-Bus, N2Open-Bus, Modbus RTU, M-Bus und Zettler |
|
M4-SNE22000-0 (älteres Modell) M4-SNE22001-0 (neueres Modell) |
Unterstützt die Integration von zwei lokalen Feldbusgeräten mit maximal 100 Geräten pro Bus und maximal 200 Geräten pro Automationsstation, wenn nur die lokalen Feldbusse verwendet werden. Die Automationsstation unterstützt insgesamt 600 Geräte über alle Integrationen hinweg. Verfügt darüber hinaus über einen RJ-12-Anschluss für den FC-Bus. Ein optionaler LonWorks kompatibler Adapter kann für LON-Kommunikation an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden. Unterstützt zudem die Integration eines BACnet/IP-Geräts. |
|
M4-SNE11000-0 (älteres Modell) M4-SNE11001-0 (neueres Modell) |
Unterstützt die Integration eines lokalen Feldbusgeräts mit maximal 100 Geräten pro Bus. Ein optionaler LonWorks kompatibler Adapter kann für LON-Kommunikation an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden. Unterstützt zudem die Integration eines BACnet/IP-Geräts. |
|
M4-SNE10500-0 (älteres Modell) M4-SNE10501-0 (neueres Modell) |
Unterstützt die Integration eines lokalen Feldbusgeräts mit maximal 50 Geräten pro Bus. Ein optionaler LonWorks kompatibler Adapter kann für LON-Kommunikation an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden. Unterstützt zudem die Integration eines BACnet/IP-Geräts. |
|
M4-SNE110L0-0 (älteres Modell) M4-SNE110L1-0 (neueres Modell) |
Unterstützt die Integration eines lokalen Feldbusgeräts mit maximal 100 Geräten pro Bus. Dieses Modell ist in ausgewählten Regionen von Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Vietnam sowie in ausgewählten Niederlassungen für die Verwendung mit der Metasys Server Lite (ADS-Lite-A) Software vorgesehen. Anmerkung: Dieses Modell bietet keine Unterstützung für die N2Open-Bus- oder LonWorks kompatible Netzwerkschnittstelle, die Integration eines BACnet/IP-Geräts wird jedoch unterstützt.
|
|
Kursnummer |
Titel und Beschreibung des Kurses |
|---|---|
| C-10077-EN |
Software-Training für VGE-Tool (Nordamerika) Das VGE-Tool wird benötigt, um benutzerdefinierte Modbus-Mapping-Tabellen zu erzeugen. |
|
PTK-CONT-26 |
Software-Training für VGE-Toolsoftware (Europa und Asien) Das VGE-Tool wird benötigt, um benutzerdefinierte Modbus-Mapping-Tabellen zu erzeugen. |
|
Anmerkung: Modbus-Integrationen erfordern eine oder mehrere Modbus-Definitionstabellen (VMD-Tabellen) des Herstellers für bestimmte Geräte von Drittanbietern. Sie können Tabellen bei Ihrem regionalen SIS-Büro (System Integration Services) erwerben oder mit dem Tool VMD Generator Express (VGE) erzeugen. Um eine Lizenz zu erhalten, nehmen Sie an der in dieser Tabelle aufgeführten Schulung teil.
|
|