|
Bestellzeichen oder Modellnummer |
Beschreibung |
|---|---|
|
AS-XFR100-1 |
Netztransformator mit Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung |
|
AS-XFR010-1 |
Netztransformator, ohne Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung |
|
ACC-PWRKIT-1A24 |
Netzteil, Desktop-Kit, 90-264 V AC zu 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit Stecker für Nordamerika. |
|
ACC-PWRKIT-1E24 |
Netzteil, Desktop-Kit, 90-264 V AC zu 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit europäischem Stecker. |
|
ACC-USBLON-0 1 |
Adapter USB auf LonWorks. Einschließlich Hutschienenhalterung. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNE. |
|
ACC-USBRS232-01 |
Adapter USB auf RS-232. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNE. |
|
Bestellzeichen |
Beschreibung |
|---|---|
|
SIS-MBUSSCLL-0E |
M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 24 V AC/V DC (RS-232-Verbindung); erfordert Adapter ACC-USBRS232-0 |
|
SIS-MBUSNCLL-0E |
M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 24 V AC/V DC (IP-Verbindung) |
|
SIS-MBUSNCLH-0E |
M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 230 V AC (IP-Verbindung) |
|
SIS-MBUSRPLL-0E |
M-Bus-Repeater für bis zu 100 M-Bus-Lasten, 24 V AC/V DC |
|
SIS-MBUSRPLH-0E |
M-Bus-Repeater für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 230 V AC |
|
INT-DX-KAB01 |
Optionales serielles Verbindungskabel SUB-D zu RJ-12 zur Verwendung mit SIS-MBUSSCLL-0E |
| MR003USB | Mikro-Master USB-zu-M-Bus-Adapter für bis zu 10 M-Bus-Geräte Anmerkung: Dieses Zubehör ist direkt vom Anbieter zu beziehen (Hersteller Relay GmbH).
|
|
Anmerkung: Bestellen Sie die Zubehörteile SISMBUSxxxx-0E und INT-DX-KAB01 für den europäischen Markt über AOMS im Johnson Controls Vertriebszentrum in Essen.
Anmerkung: Das Zubehörteil MR003USB ist direkt vom Anbieter zu beziehen (Hersteller Relay GmbH).
|
|
|
Bestellzeichen |
Beschreibung |
|---|---|
|
SIS-KNXNIXL-0E |
KNX IP-Schnittstellenmodul zum Verbinden der KNX-Leitung über Ethernet mit der Automationsstation |
|
SIS-KNXNRXL-0E |
KNX IP-Router zum Verbinden der KNX-Leitung über Ethernet mit einer Automationsstation, einschließlich Linien- oder Bereichskoppler-Funktionalität |
|
Anmerkung: Diese KNX-Zubehörteile sind in Europa (AOMS) vom Johnson Controls Vertriebszentrum in Essen zu beziehen.
|
|