Hutschienenmontage der SNE - Metasys - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Document revision
B
Version
11.0
Revision date
2021-05-19
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zur Hutschienenmontage der SNE gehen Sie wie folgt vor:

Prozedur

  1. Befestigen Sie einen mindestens 19,0 cm langen Abschnitt einer 35-mm-Hutschiene am Montageort.
  2. Erweitern Sie die beiden unteren Montageclips an der Automationsstation.
  3. Hängen Sie die Oberseite der Automationsstation in den Hutschienenclip. Drücken Sie die Automationsstation dann gegen die Hutschiene und halten Sie sie in dieser Position, während Sie die unteren Montageclips zur Befestigung des Geräts nach oben drücken.
    Abbildung 1. Mit den Montageclips befestigte Automationsstation (Rückansicht)