Benötigte Materialien und Spezialwerkzeuge - Metasys - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Document revision
B
Version
11.0
Revision date
2021-05-19
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Für die Montage der SNE können Sie entweder Befestigungselemente oder die Hutschiene verwenden.
  • Befestigungselemente: drei Befestigungselemente für die Montagefläche:
    • #8-Schrauben, Nordamerika
    • M4-Schrauben, Europa
  • Hutschiene: 19,0 cm (7,5 Zoll) Hutschiene oder länger mit 35 mm (1/8 Zoll); nur für die Hutschienenmontage.