Hinweise und Richtlinien zur Verdrahtung - Metasys - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Document revision
B
Version
11.0
Revision date
2021-05-19
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Tabelle 1. Ethernet-Netzwerkregeln für SNE-Automationsstationen
Kategorie

Regeln/Maximal zulässig

Allgemein

Sterntopologie mit Netzwerk-Switch

Anzahl der Geräte

Max. 1000 Automationsstationen in einer Liegenschaft des Metasys Netzwerks.

Länge und Typ der Leitungen

2000 m für Kunststoff/Glasfaser mit externem Adapter

1000 BaseT: 100 m, Cat5E- oder Cat6-Kabel

100 BaseT: 100 m, Cat5- oder Cat6-Kabel

10 BaseT: 100 m, Cat5- oder Cat6-Kabel

Terminierung

Für 1000/100/10 BaseT sind keine Leitungsabschlüsse erforderlich.

Tabelle 2. Richtlinien für die BACnet MS/TP-Netzwerktopologie nach dem BACnet-Protokoll
Kategorie

Regeln/Maximal zulässig

Allgemein

Das Modell SNE2200x unterstützt zwei FC-Busse mit BACnet MS/TP-Kommunikation.

Die Modelle SNE1100x, SNE110Lx und SNE1050x unterstützen einen FC-Bus mit BACnet MS/TP-Kommunikation.

FC-Busse werden ausschließlich in einer Daisy-Chain-Topologie verdrahtet.

Anzahl der Geräte

Modell SNE2200x : 100 Geräte pro FC-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen der Automationsstation und einem anderen Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern; zwei FC-Busse

Modelle SNE1100x und SNE110Lx : 100 Geräte pro FC-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen der Automationsstation und einem anderen Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern; ein FC-Bus

Modell SNE1050x : 50 Geräte pro FC-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen der Automationsstation und einem anderen Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern; ein FC-Bus

Länge und Typ der Leitungen

1.500 m Kabel ohne Repeater

4.500 m Kabel von der Automationsstation zu dem am weitesten entfernten FC-Busgerät (drei Bussegmente mit jeweils 1500 m, getrennt durch Repeater)

2.000 m zwischen zwei Glasfasermodems

Kabeltyp

Es wird ein gelitztes, 3-adriges verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen.

Ein gelitztes, 4-adriges (zwei verdrillte Adernpaare), abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) ist akzeptabel.

Anmerkung: Die + und - Busleitungen müssen ein verdrilltes Adernpaar sein. Bei Anwendungen mit einem 4-adrigen (zwei verdrillte Adernpaare) Kabel muss der ungenutzte Leiter getrennt und isoliert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
Terminierung

Zwei Geräte am FC-Bus mit Leitungsabschlussschalter in der Stellung ON, einer an jedem Ende des FC-Bussegments

Tabelle 3. Richtlinien für die N2Open-Netzwerktopologie

Kategorie

Regeln/Maximal zulässig

Allgemein

Das Modell SNE2200x unterstützt zwei N2Open-Busse.

Die Modelle SNE1100x und SNE1050x unterstützen einen N2Open-Bus.

Anmerkung: Das Modell SNE110Lx unterstützt den N2Open-Bus nicht.

Nur in Reihe geschaltete N2Open-Geräte (Daisy-Chained) (mit einer maximalen Leitungslänge von 3 m zu einem anderen Gerät)

Anzahl der Geräte

Modell SNE2200x : unterstützt bis zu 100 N2Open-Geräte pro N2Open-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen der Automationsstation und einem N2Open-Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern.

Modell SNE1100x : unterstützt bis zu 100 N2Open-Geräte pro N2Open-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen der Automationsstation und einem N2Open-Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern.

Modell SNE1050x : unterstützt bis zu 50 N2Open-Geräte pro N2Open-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen einer SNE und einem Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern.

Länge und Typ der Leitungen

1.500 m verdrilltes Kabel ohne Repeater

4.500 m verdrilltes Kabel von der Automationsstation zu dem am weitesten entfernten N2Open-Gerät (drei Bussegmente mit jeweils 1500 m, getrennt durch Repeater)

2.000 m zwischen zwei Glasfasermodems

Kabeltyp

Es wird ein 3-adriges Volldraht- oder Litzenkabel mit 1,0 mm (18 AWG) empfohlen.

Ein größeres 3-adriges oder 4-adriges (zwei verdrillte Adernpaare) Volldraht- oder Litzenkabel mit 0,5 mm (24 AWG) ist akzeptabel.
Anmerkung: Die + und - Busleitungen müssen ein verdrilltes Adernpaar sein. Bei Anwendungen mit einem 4-adrigen (zwei verdrillte Adernpaare) Kabel muss der ungenutzte Leiter getrennt und isoliert werden.
Terminierung

Zwei N2Open-Geräte mit Leitungsabschlussschalter in der Stellung ON, einer an jedem Ende des N2Open-Bussegments

Tabelle 4. Richtlinien für die Bus-Topologie für LonWorks-Netzwerke

Kabeltyp

Max. Segmentlänge ausschließlich mit FTT10-Geräten1

Max. Segmentlänge mit FTT10- und/oder LPT10/11-Geräten

Kabel Belden 85102

2.700 m

2.200 m

Kabel Belden 8471

2.700 m

2.200 m

Level IV, 22 AWG

1.400 m

1.150 m

JY (St.) Y 2 x 2 x 0,8

900 m

750 m

Tabelle 5. Richtlinien für die freie Topologie für LonWorks-Netzwerke

Kabeltyp

Max. Abstand zwischen den Knoten

Max. Segmentlänge mit FTT10- und/oder LPT10/11-Geräten

Kabel Belden 85102

500 m

500 m

Kabel Belden 8471

500 m

500 m

Level IV, 22 AWG

400 m

500 m

JY (St.) Y 2 x 2 x 0,8

320 m

500 m

Tabelle 6. Max. Anzahl von Geräten pro LonWorks-Netzwerksegment

Gerätetyp

Maximal zulässig

Modell SNE2200x

Unterstützt ein LonWorks-Netzwerk mit maximal 255 LonWorks-Geräten

Modelle SNE1050x und SNE1100x

Unterstützt ein LonWorks-Netzwerk mit maximal 127 LonWorks-Geräten

Anmerkung: Das Modell SNE110Lx unterstützt die LonWorks kompatible Netzwerkschnittstelle nicht.
Nur FTT10-Knoten

64 Knoten, wenn keine Repeater verwendet werden; 255 Knoten, wenn Repeater verwendet werden

Gemischte FTT10- und LPT-10/11-Knoten2

([FTT10 x 2] + LPT10/11) < 128

PLR (Physical Layer Repeater)

Max. 1 pro Segment

Abschlüsse3

Bus-Topologie

2 EOL-Abschlüsse vom Bustyp erforderlich (NU-EOL202-0)

Freie Topologie

1 Abschluss der freien Topologie erforderlich (NU-EOL203-0)

Tabelle 7. Modbus-RTU-Regeln (RS-485 und RS-232)
Kategorie Regeln/Maximal zulässig
  RS-485 RS-232

Allgemein

Modell SNE2200x : zwei direkte Modbus-RTU-Anschlüsse an die Schnittstellen FC BUS der Automationsstation.

Modelle SNE1100x und SNE1050x : ein direkter Modbus-RTU-Anschluss an die Schnittstelle FC BUS der Automationsstation.

Modell SNE2200x : zwei direkte Modbus-RTU-Anschlüsse mit einem USB-zu-RS-232-Adapter an jeder USB-Schnittstelle der Automationsstation.

Modelle SNE1100x und SNE1050x : einen direkten Modbus-RTU-Anschluss mit einem USB-zu-RS-232-Adapter an der USB-Schnittstelle.

Anzahl der Geräte

Modell SNE2200x : bis zu 100 Modbus-Geräte (RS-485) pro Bus (200 insgesamt).

Modell SNE1100x : bis zu 100 Modbus-Geräte (RS-485) pro Bus (100 insgesamt).

Modell SNE1050x : bis zu 50 Modbus-Geräte (RS-485) pro Bus (50 insgesamt).

Alle SNE-Modelle: Nur ein Gerät mit einem USB-zu-RS-232-Adapter.

Kabellänge

Bis zu 1.520 m RS-485-Kabel.

Bis zu 15 m RS-232-Kabel.

Kabel

Ein gelitztes, 3-adriges verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) ist akzeptabel. Eine standardmäßige, für N2Open-Bus- oder FC-Bus-Anwendungen qualifizierte Verdrahtung ist akzeptabel. Ein gelitztes, 4-adriges (zwei verdrillte Adernpaare), abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) ist ebenfalls akzeptabel.

Gelitztes Kabel. 3-9 Leiter, für die serielle Datenübertragung, 20-24 AWG.

Terminierung

Die EOL-Terminierung muss an den beiden Geräten, die sich an beiden Enden des jeweiligen Bussegments eines RS-485-Busses befinden, in die Stellung ON gebracht werden (oder es muss ein EOL-Abschluss installiert werden). Die Leitungsabschlussschalter müssen für alle anderen Geräte des Bussegments eines RS-485-Busses in die Stellung OFF gebracht werden (oder die EOL-Terminierung muss deaktiviert werden).

Keine Terminierung

Tabelle 8. M-Bus-Protokollregeln (Bus-Topologie)

Kategorie

Regeln

Allgemein

Zwei direkte M-Bus-Anschlüsse an die USB-Schnittstelle werden unterstützt.

Dafür ist ein USB-zu-M-Bus-Adapter in der USB-Schnittstelle erforderlich.

Beide FC-Schnittstellen unterstützen M-Bus-Geräte.

Keine Beschränkung in Bezug auf die Topologie, es wird jedoch unbedingt die Bus-Topologie empfohlen.

Anzahl der Geräte

Der USB-zu-M-Bus-Adapter unterstützt bis zu 10 Lasten.

Länge und Typ der Leitungen

Die Kabellängen hängen von dem Kabelwiderstand, der Kapazität, der Anzahl der Geräte, der Position der Geräte und der konfigurierten Kommunikationsgeschwindigkeit ab. Beispielszenarien für die Berechnung:

Baudrate 4 , 5

Maximale Anzahl der M-Bus-Lasten

Maximaler Abstand zwischen Wandler und Geräten

Maximaler Abstand für den gesamten Bus

2400

64

3.000 m

5.000 m

(2 mm x 1,0 mm [18 AWG], Abschirmung empfohlen, Widerstand < 90 Ohm)

64

1.000 m

4.000 m

(2 mm x 1,0 mm [18 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 90 Ohm)

250

350 m

4.000 m

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm)

250

350 m

4.000 m

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm)

9.600

64

350 m

4.000 m

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm)

250

350 m

1.000 m

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm)

38.400

64

350 m

1.000 m

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm)

Kabel

Verdrilltes Kabel (Abschirmung ist optional)

Terminierung

Keine Terminierung

Tabelle 9. KNX-Protokollregeln

Kategorie

Regeln/Maximal zulässig

Allgemein

Keine Beschränkungen in Bezug auf die Topologie

Anzahl der Geräte

Je nach Topologie und Kabeltyp.

Länge und Typ der Leitungen

Verdrilltes Kabel empfohlen. Die Länge hängt von dem Kabelwiderstand, der Kapazität, der Anzahl der Geräte, der Position der Geräte und der konfigurierten Kommunikationsgeschwindigkeit ab.

Kabeltyp

Kupfer, Volldraht oder Litzen mit Außenmantel, ein oder zwei verdrillte Adernpaare; 0,8 bis 1,0 mm (20 bis 18 AWG)

Es ist eine Abschirmung erforderlich, die den gesamten Durchmesser umfassen muss.

Erdungsdraht: Durchmesser mindestens 0,5 mm (26 AWG)

Terminierung

Keine Terminierung

Qualitätsmanagementsystem des Herstellers

Mindestens ISO 9002

1 Die maximale Länge der Stichleitung beträgt für die Bus-Topologie 3 m und die Längen der Stichleitungen müssen in die Gesamtlänge des Segments eingerechnet werden.
2 Jedes NPT10/11-Kanalsegment (zwischen Repeatern) benötigt eine eigene Spannungsversorgung. Andere Faktoren wie z. B. die Leistungsaufnahme der einzelnen LPT10/11-Geräte können die Anzahl der Geräte pro Segment beschränken.
3 SNE-Modelle mit der LonWorks-Netzwerkschnittstelle verfügen über keinen internen Netzwerkabschluss.
4 M-Bus-Last ist ein definierter Ruhestrom. Für ein Gerät ist standardmäßig eine Stromaufnahme von einer M-Bus-Last zulässig, diese kann jedoch erhöht werden, wenn auf dem Gerät und in der zugehörigen Dokumentation ein entsprechender Wert angegeben ist.
5 Verwenden Sie M-Bus-Repeater, um die Länge und die Anzahl der zulässigen M-Bus-Lasten zu erhöhen.