Anwendung - Metasys - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE110Lx-0 - M4-SNE2200x-0 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
11.0
Revision date
2021-05-19
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Bei Metasys Automationsstationen der Serie SNE handelt es sich um Ethernet-basierte Automationsstationen zur Anbindung von vernetzten Gebäudeautomationssystemen an IP-Netzwerke. Diese Geräte dienen zur Überwachung und Regelung von vernetzten Gebäudeautomationssystemen auf Feldebene, einschließlich HLK-, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Brandmeldesystemen. Mit Version 11.0 ist die SNE mit FIPS 140-2 Level 1 konform, einem Cybersicherheitsstandard der US-Regierung zur Genehmigung kryptografischer Module/Verschlüsselungsalgorithmen. Dieses Dokument beschreibt die Installation der SNE. Abbildung 1 zeigt die Automationsstation SNE22001.

Abbildung 1. SNE (M4-SNE22001 dargestellt)

Die SNE bietet verschiedene Integrationsoptionen. In Ethernet-Netzwerke können die folgenden Systeme integriert werden:

  • BACnet/IP-Geräte von Johnson Controls und Drittanbietern
    • Simplex® Brandmeldesystem (FACU)
    • Molex® Beleuchtungssteuerung
    • Cree® SmartCast® Beleuchtungssteuerung
  • Tyco® C•CURE® 9000 oder victor® Videomanagement
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • OPC UA (Unified Architecture)

Feldbus-Integrationen bieten die folgenden Optionen:

  • BACnet MS/TP
  • N2Open-Bus
  • LonWorks® mit USB-Adapter
  • Modbus Remote Terminal Unit (RTU) mit USB-Adapter
  • M-Bus
  • Zettler® Brandmeldezentrale

Eine Zusammenfassung aller für die SNE verfügbaren Integrationen finden Sie in Hinweise und Richtlinien zur Verdrahtung.