|
Bestellzeichen |
Beschreibung |
|---|---|
|
Serie IOM |
Eine vollständige Liste der verfügbaren Module der Serie IOM finden Sie im Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042). |
|
TL-CCT-0 |
CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm) |
|
MS-FCP-0 |
Firmware-Paketdateien der Feldregler für CCT |
|
TL-CWCVT-0 |
Kommunikations-Wandler, der eine temporäre Wireless-Verbindung zwischen einer Host-Geräte- und Anlagenreglern bietet, die das BACnet MS/TP-Protokoll unterstützen. |
| Netzwerksensoren der Serie NS |
Die Beschreibungen der Sensormodelle finden Sie im NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574). |
|
M4-DLK0350-0 * |
Lokales Regler-Display, Farbdisplay, 3,5 Zoll (89 mm), mit Bedienfeld. Weitere Informationen finden Sie hier: DLK0350 Product Bulletin (LIT-12014001 ). |
|
MS-DIS1710-0* |
Lokales Regler-Display, Monochrom-Display, 3,0 Zoll (76 mm), mit Bedienfeld. |
|
NS-ATV 7003-0 |
Handbediengerät für den Volumenstromabgleich |
|
Funk-Raumsensoren der Serie WRZ * |
Weitere Informationen finden Sie in WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) für Beschreibungen spezifischer Sensormodelle. |
|
WRZ-7860-0 * |
Receiver für das Wireless-Feldbussystem mit Wireless-Raumsensoren – kann mit Raumsensoren der Serie WRZ eingesetzt werden |
| WRZ-SST-120 |
Siehe WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) für die Benutzeranleitung. |
| ZFR-HPSST-0 | Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit dem WRG1830/ZFR183x-System mit höherer Leistung und WRZ-Sensoren mit geringerer Leistung (10 mW). Die Benutzeranleitung finden Sie in High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012). |
| Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro |
Weitere Informationen zu Produkten, die zur Installation des Wireless-Feldbus benötigt werden, sowie eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie hier: WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
| ZFR-USBHA-0 |
Der USB-Dongle mit ZFR-Treiber stellt eine drahtlose Verbindung zur Verfügung, mit der die drahtlose Inbetriebnahme der Funk-Regler der Serie VMA ermöglicht wird. Zusätzlich kann über CCT das ZFR Checkout Tool (ZCT) eingesetzt werden. Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ist nicht mit der Serie WRG1830/ZFR183x Pro kompatibel.
Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ersetzt den USB-Dongle IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Weitere Informationen zum ZFR-Dongle ZFR-USBHA-0 finden Sie in ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 oder im WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
|
|
Y64T15-0 * |
Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 92 VA, Fußmontage, 30 Zoll Primärleitungen und 30 Zoll Sekundärleitungen, Klasse 2 |
|
Y65A13-0 * |
Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AS), 8 Zoll Primärleitungen und 30 Zoll Sekundärleitungen, Klasse 2 |
|
Y65T42-0 * |
Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Hubmontage (Y65SP+), 8 Zoll Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2 |
|
Y65T31-0 * |
Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AR+), 8 Zoll Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2 |
|
AP-TBK1002-0 |
2-polige Schraubklemme, die auf die Flachstecker des VMA-Ausgangs gesteckt wird |
|
AP-TBK1003-0 |
3- polige Schraubklemme, die auf die Flachstecker des VMA-Ausgangs gesteckt wird |
|
AP-TBK4SA-0 |
BACnet MS/TP-SA-Bus-Ersatzanschlussklemmen, 4-poliger Stecker, braun (Großpackung mit 10 Stück) |
|
AP-TBK4FC-0 |
BACnet MS/TP-FC-Bus-Ersatzanschlussklemmen, 4-poliger Stecker (Großpackung mit 10 Stück) |
|
AP-TBK2PW-0 |
Ersatz-Stromversorgung, 2-poliger Stecker, grau (Großpackung mit 10 Stück) |
| AS-CBLTSTAT-0 | Kabeladapter zum Anschluss an 8-polige Sensoren der Serie TE-6700 |
|
AS-CBLVMA-1 |
Kabeladapter, 8-polige Buchse auf 6-poligen Stecker (Großpackung mit 10 Stück) |
|
MS-VMAACT-701 |
Ersatzbaugruppe für VMA-Antriebsgetriebe |
|
NS-WALLPLATE-0 |
Wandplatte für Netzwerksensoren |
|
F-1000-325 |
Ersatz-Stecknippel für VMA1832 für den Anschluss des Schlauchs (Großpackung mit 10 Stück ) |
|
F-1000-326 |
Flexible Schlauchverlängerung mit Stecknippel für VMA1832, 14 Zoll lang (Großpackung mit 20 Stück). Verwenden Sie diese Option, um Schläuche zu erweitern, die zwischen den DPT-Anschlüssen und den DPT-Sensoren angeschlossen werden, einschließlich beim Austauschen eines Reglers der Serie VMA1400 mit einem Regler der Serie VMA18xx. |
|
TL-BRTRP-0 * |
Tragbarer Router BACnet IP zu BACnet MS/TP |
Anmerkung: In der Tabelle mit einem Stern (*) gekennzeichnetes Zubehör eignet sich nicht für den Einsatz in einer nach UL 864 UUKL/UUKLC 10. Auflage gelisteten Entrauchungsanlage.