Lizenzbedingungen für die Softwarenutzung - Metasys - LIT-1900764 - MS-VMA1656-1 - MS-VMA1826-1 - MS-VMA1626-1 - MS-VMA1832-1 - MS-VMA1628-1 - Field Device - VMA18 VAV Modular Assembly - VMA16 VAV Modular Assembly - 13.0

Programmierbare VVS-Box-Regler VMA – Katalogseite

Product
Variable Air Volume > Modular Assemblies > VMA18 VAV Modular Assembly
Variable Air Volume > Modular Assemblies > VMA16 VAV Modular Assembly
Document number
LIT-1900764
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Die Nutzung der Software, die in diesem Produkt enthalten ist (oder dieses Produkt darstellt) oder der Zugriff auf die Cloud oder gehostete Dienste, die ggf. für dieses Produkt erhältlich sind, unterliegt der Endbenutzerlizenz, den Informationen zu Open-Source-Software und den sonstigen Bestimmungen, die unter www.johnsoncontrols.com/techterms aufgeführt sind.https://www.johnsoncontrols.com/techterms aufgeführt sind. Ihre Verwendung dieses Produkts drückt Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen aus.