Die OAS-Turnkey-Lösung hat die folgenden Spezifikationen:
| Prozessor | Intel® Atom® E3900 |
| Betriebssystem |
Windows 10 LTSB Version1607 |
| Datenbanksoftware | SQL Server 2014 Express SP3 (64 Bit) |
| Speicher | 8 GB |
| Stromversorgung | 12-24 V DC Eingangsspannung |
| Serielle RS-232-C-Schnittstellen | 1 |
| Serielle USB-Schnittstellen 1 | 4 x USB-3.0-Schnittstellen |
| Ethernet-Schnittstellen 1 | 2 |
| Wireless-Karte 1 | M.2 |
| Speicher | 128 GB eMMC |
Wenn Sie den OAS auf einem virtuellen Computer installieren, prüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob die Mindestanforderungen an die Hardware und Software erfüllt werden.
| Empfohlene Computerplattform |
Intel Atom Processor E3900 oder besser Festplatte mit 128 GB mit 40 GB freiem Speicherplatz nach der Installation aller Softwarevoraussetzungen und vor der Installation der OAS-Software. Konfiguration von RAID 1 (Mirroring) mit aktiviertem Schreibcache Anmerkung: Zu den Softwarevoraussetzungen gehören das unterstützte Betriebssystem, Datenbanksoftware und .NET Framework.
|
| Arbeitsspeicher 2 |
Minimum: 8 GB Empfohlen: 16GB |
| Unterstützte Desktop-Betriebssysteme und Datenbanksoftware |
Windows® 10 Professional, Enterprise und Ultimate Edition mit SP1 (64 Bit) Windows® 8.1 Pro und Enterprise Edition mit Update 1 (64 Bit) Unterstützt:
|
|
Windows® 7 Professional, Enterprise und Ultimate Edition mit SP1 (64 Bit) Unterstützt:
|
|
| Unterstützte Server-Betriebssysteme und Datenbanksoftware |
Windows Server® 2016 SP1 (64 Bit) Windows® Server® 2012 R2 mit Update 1 (64 Bit) Windows® Server® 2012 (64 Bit) Unterstützt:
|
| Unterstützte Bedienoberflächen |
Neue Metasys Bedienoberfläche Liegenschaftsportal |
| Unterstützte virtuelle Umgebungen |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
| Zusätzliche Software im Lieferumfang des OAS-Software-Downloads enthalten |
Microsoft .NET Framework Version 4.6.1 Launcher-Software Microsoft SQL Server® 2014 Standard SP3 |
| Optionale Software |
Metasys Database Manager Sprachinstallationsprogramm |