OAS Turnkey umfasst das lüfterlose Advantech-System EPC-U2117. Der Computer wird vorkonfiguriert mit allen Softwarevoraussetzungen und installierter Johnson Controls® Software ausgeliefert. Vor der Auslieferung wurden viele der empfohlenen Leistungseinstellungen bereits vorgenommen und umfangreiche Tests am Computer durchgeführt.
Das System hat eine Abmessung von nur 170 x 117 x 52,6 mm als Desktop-PC oder für die Wand- bzw. Hutschienenmontage. Das System beruht auf neuester Intel® Atom® E3900 Prozessortechnologie und bietet Ausgänge für zwei Displays sowie Eingänge für eine Spannungsversorgung von 12-24 V DC. EPC-U2117 ist mit einer integrierten MultiMedia-Karte ausgestattet und unterstützt darüber hinaus mehrere Speichermedien. Liegenschaften mit großen Speicheranforderungen können daher mSATA- und 2,5-Zoll-SSD/HDD-Speicheroptionen verwenden. Darüber hinaus ist EPC-U2117 mit der Advantech-Software WISE-PaaS DeviceOn ausgestattet, die zur Gewährleistung einer höheren Leistung, mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie eine vorausschauende Wartung, Remoteverwaltung und Systemüberwachung bietet. WISE-PaaS unterstützt zudem BIOS/FW OTA, um das System und die Geräte zur Gewährleistung maximaler Leistung auf die neuste Firmware zu aktualisieren.